Part No. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364463172, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.80 kg, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | St/tZn |
Átmérő | 10 mm |
Hossz (l1) | 2950 mm |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.42 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | St/tZn |
Átmérő | 16 mm |
Hossz (l1) | 2000 mm |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.42 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2 |
Part No. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364506053, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 9.76 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | St/tZn |
Átmérő | 16 mm |
Hossz (l1) | 5950 mm |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.42 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
GTIN 4013364459892, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.52 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány kapocs Rd / Rd | 6-22 mm |
Csavar | eM10 x 40 |
Csavarok / rugós alátét anyaga | NIRO |
Anya / alátét anyaga | NIRO |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.44 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
GTIN 4013364486898, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.40 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány rácsos rúd | 4-8 mm |
Befogási tartomány Rd | 10-16 mm |
Csavar | e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Anyagvastagság | 3 mm |
Kivitel | Rugós alátét és gömbalátét |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.47 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364505964, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 130.18 g, PU: 3.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Pergővezető / pergővezető összeköttetés | Ø10 mm / Ø10 mm |
Külső átmérő | 25 mm |
Belső átmérő | 13 mm |
Hossz (l1) | 133 mm |
présbetéttel | lásd EBS rajzot |
Préserő | 3 Ebgw 05.30 |
DB sz. | 987845 |
DB rajzszám | 4 EBS 15.03.43 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506367, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 238.75 g, PU: 3.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Pergővezető / pergővezető összeköttetés | Ø16 mm / Ø16 mm |
Külső átmérő | 32 mm |
Belső átmérő | 17 mm |
Hossz (l1) | 143 mm |
présbetéttel | lásd EBS rajzot |
Préserő | 3 Ebgw 05.30 |
DB sz. | 1449223 |
DB rajzszám | 4 EBS 15.03.43 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506374, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 140.28 g, PU: 3.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Földelőkábel / pergővezető összeköttetés | 100/110 mm2 / Ø10 mm |
Külső átmérő | 25 mm |
Belső átmérő | 11/13 mm |
Hossz (l1) | 133 mm |
présbetéttel | lásd EBS rajzot |
Préserő | 3 Ebgw 05.30 |
DB sz. | 987879 |
DB rajzszám | 4 EBS 15.03.43 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506381, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 247.78 g, PU: 3.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Földelőkábel / pergővezető összeköttetés | 100/110 mm2 / Ø16 mm |
Külső átmérő | 32 mm |
Belső átmérő | 15/17 mm |
Hossz (l1) | 143 mm |
présbetéttel | lásd EBS rajzot |
Préserő | 3 Ebgw 05.30 |
DB sz. | 1449206 |
DB rajzszám | 4 EBS 15.03.43 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505940, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 15.75 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Vezető anyaga | AlMg (St) |
Köpeny anyaga | PVC |
Vezeték színe | fekete ● (kék ● hosszanti csíkkal) |
Mag keresztmetszet (többhuzalos) | 110 mm2 |
Vezetékhossz (köteg) | 25 m |
Köpeny tulajdonságai | UV-stabilizált és időjárásálló |
DB sz. | 965121 |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.17-3 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505995, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 31.50 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Vezető anyaga | AlMg (St) |
Köpeny anyaga | PVC |
Vezeték színe | fekete ● (kék ● hosszanti csíkkal) |
Mag keresztmetszet (többhuzalos) | 110 mm2 |
Vezetékhossz (köteg) | 50 m |
Köpeny tulajdonságai | UV-stabilizált és időjárásálló |
DB sz. | 965121 |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.17-3 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506404, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.54 g, PU: 3.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Külső átmérő | 25 mm |
Belső átmérő | 22 mm |
Hossz (l1) | 119 mm |
Vezető anyaga | AlMgSt |
Köpeny anyaga | (N)A(St)YY-O |
Vezetékkeresztmetszet | 110 mm2 |
Kábelsaru furat | 13 mm (M12) |
présbetéttel | lásd EBS rajzot |
Préserő | 3 Ebgw 05.30 |
DB sz. | 1219081 |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.22-1 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506411, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.82 g, PU: 3.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Külső átmérő | 25 mm |
Belső átmérő | 22 mm |
Hossz (l1) | 119 mm |
Vezető anyaga | AlMgSt |
Köpeny anyaga | (N)A(St)YY-O |
Vezetékkeresztmetszet | 110 mm2 |
Kábelsaru furat | 17 mm (M16) |
présbetéttel | lásd EBS rajzot |
Préserő | 3 Ebgw 05.30 |
DB sz. | 1219082 |
DB rajzszám | 3 EBS 15.03.22-1 |
Szabványhivatkozás | Ril 997.0204/0205 |