Your dashboard services.
Register to access all tools.

Gyújtószikramentes potenciálkiegyenlítő sínek robbanásveszélyes terekhez 1/21, 2/22 zóna

Gyújtószikramentes Ex-es potenciálkiegyenlítő sín fémes vezetők bevonására a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe az VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) szerint, valamint a védő- és üzemi potenciálkiegyenlítésbe a DIN VDE 0100, 410/540 része szerint.
  • Alkalmazható potenciálisan robbanásveszélyes terekben, Ex zóna 1/21 és 2/22 -ben
  • Alkalmazható IIC robbanási csoportig és T4 hőmérsékleti osztályig
  • A gyújtószikramentesség bevizsgálva a CLC 50703-2 szabvány szerint 100 kA-ig
  • Villámáram-vezetőképességi osztály H
  • A csavarok kilazulás ellen védettek a VDE 0185-305-3 2. kiegészítése szerint
  • Rugalmas konfigurálás a különböző csatlakozási lehetőségek alkalmazásához

PAS EX 7(11)AP SET

  • Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
  • A csavarok kilazulás ellen védettek
  • A push-in rugós adapter felhasználásánál csak beltéri alkalmazás megengedett.

2 Products

Part No. 472415 PAS EX 7AP SET

GTIN 4013364470590, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.23 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín EX 7AP SET
Fémes vezetők és vezetékek bekötése
a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe a
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
, valamint a védő- és funkcionális potenciálkiegyenlítésbe
a DIN VDE 0100 410/540. rész szerint.
– Alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök)
IIC gázcsoportig (biztonsági tényező 1)
valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok) a
CLC 50703-2 szerint hőmérsékletosztály
T4, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
75 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
H 100kA
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO(V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm:
1000 A / T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²:
3,1 kA / T4
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) erenként (In) 4-10mm² Cu:
10 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) 16mm² Cu:
15 kA (gyújtószikramentes)
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (erenként):
3 kA (gyújtószikramentes)
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 mm² (erenként):
25 kA (erenként)
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az ónozott krimpelt kábelsaruk
nikkel záróréteggel való használata.
Sín: 360 x 40 x 10 mm
Méret: 382 x 140 x 101 mm
Csatlakozók: 1 db. lapos vezető 30/40 mm vagy
adapter Rd 10 mm,
1x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
kábelsaru útján
1x push-in adapter 4x 4-16 mm²
Anyag: NIRO, anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Szigetelő/adapterház Fl: poliamid / halogénmentes
kék, UV-stabilizált
Push-in adapter: poliamid
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX 7AP SET
Cikksz.: 472415
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Csatlakozás Rd/Fl 1x lapos vezető 30/40 mm vagy 1x kör keresztmetszetű vezető 10 mm
Csatlakozókapocs csatlakozás 4x 4-16 mm²
Kábelsaru csatlakozás 1x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
Méret 382 x 140 x 101 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (erenként) 3 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 16 mm² 15 kA (gyújtószikramentes)
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm 650 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm 1000 A / T4
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Product 472415 was added to Notepad.

Product 472415 was added to the cart.

Part No. 472425 PAS EX 11AP SET

GTIN 4013364470606, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.82 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX 11AP SET
Fémes vezetők és vezetékek bekötése a
villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe a
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) szerint, valamint a
védő- és üzemi potenciálkiegyenlítésbe a
DIN VDE 0100, 410/540 rész szerint.
Alkalmazás Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök)
és Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
IIC robbanási csoport (biztonsági tényező 1)
a CLC 50703-2 szerint;
T4 hőmérsékletosztály, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
75 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
H 100kA
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO(V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm:
1000 A / T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²:
3,1 kA / T4
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) erenként (In) 4-10mm² Cu:
10 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) 16mm² Cu:
15 kA (gyújtószikramentes)
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (erenként):
3 kA (gyújtószikramentes)
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 mm² (erenként):
25 kA (erenként)
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az ónozott krimpelt kábelsaruk
nikkel záróréteggel való használata.
Sín: 500 x 40 x 10 mm
Méret: 522 x 140 x 101 mm
Csatlakozók: 1x lapos vezető 30/40 mm
vagy adapter Rd 10 mm,
5x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
kábelsaru útján
1x push-in adapter 4x 4-16 mm²
Anyag: NIRO,
Anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Szigetelő/adapterház Fl: poliamid / halogénmentes
kék, UV-stabilizált
Push-in adapter: poliamid
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX 11AP SET
Cikksz.: 472425
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Csatlakozás Rd/Fl 1x lapos vezető 30/40 mm vagy 1x kör keresztmetszetű vezető 10 mm
Csatlakozókapocs csatlakozás 4x 4-16 mm²
Kábelsaru csatlakozás 5x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
Méret 522 x 140 x 101 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (erenként) 3 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 16 mm² 15 kA (gyújtószikramentes)
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm 650 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm 1000 A / T4
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Product 472425 was added to Notepad.

Product 472425 was added to the cart.


PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A

  • Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
  • A csavarok kilazulás ellen védettek
  • Mind beltéri, mind kültéri alkalmazás lehetséges.

2 Products

Part No. 472410 PAS EX 1+5AP M10 V2A

GTIN 4013364470521, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.96 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX 1+5AP M10 V2A
Fémes vezetők és vezetékek bekötése
a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe a
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
, valamint a védő- és funkcionális potenciálkiegyenlítésbe
a DIN VDE 0100 410/540. rész szerint.
Alkalmazás Ex zóna 1 és 2-ben
(gázok, gőzök, ködök) és Ex zóna
21 és 22-ben (porok)
IIC robbanási csoport (biztonsági tényező 1)
a CLC 50703-2 szerint;
T4 hőmérsékletosztály, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²:
3,1 kA / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az ónozott krimpelt kábelsaruk
nikkel záróréteggel való használata.
Sín: 360 x 40 x 10 mm
Méret: 382 x 140 x 101 mm
Csatlakozók: 1 lapos (M10 x 40 mm rugós alátéttel)
+ 5 lapos (M10 x 20 mm rugós alátéttel)
Potenciálkiegyenlítő sín/átfedés/csavarok/rugós alátét:
NIRO, anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Szigetelő/adapterház Fl:
poliamid / halogénmentes UV-stabilizált
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX 1+5AP M10 V2A
Cikksz.: 472410
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Csatlakozás Fl 1x lapos vezető 30/40 mm
Kábelsaru csatlakozás 5x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
Méret 382 x 140 x 65 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
A korrózióállóság tekintetében a PAS EX anyagokat (pl. Cu/galSn, NIRO, poliamid, poliuretán-észter) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.

Product 472410 was added to Notepad.

Product 472410 was added to the cart.

Part No. 472420 PAS EX 1+9AP M10 V2A

GTIN 4013364476059, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX 1+9AP M10 V2A
Fémes vezetők és vezetékek bekötése
a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe a
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
, valamint a védő- és funkcionális potenciálkiegyenlítésbe
a DIN VDE 0100 410/540. rész szerint.
Alkalmazás Ex zóna 1 és 2-ben
(gázok, gőzök, ködök) és
Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
IIC robbanási csoport (biztonsági tényező 1)
a CLC 50703-2 szerint;
T4 hőmérsékletosztály, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²:
3,1 kA / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az ónozott krimpelt kábelsaruk
nikkel záróréteggel való használata.
Sín: 500 x 40 x 10 mm
Méret: 522 x 140 x 101 mm
Csatlakozók: 1 lapos (M10 x 40 mm rugós alátéttel)
+ 9 kábelsaru (M10 x 20 mm rugós alátéttel)
Potenciálkiegyenlítő sín/átfedés/csavarok/rugós alátét:
NIRO, anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Szigetelő/adapterház Fl: Poliamid,
halogénmentes kék, UV-stabilizált
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX 1+9AP M10 V2A
Cikksz.: 472420
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Csatlakozás Fl 1x lapos vezető 30/40 mm
Kábelsaru csatlakozás 9x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
Méret 522 x 140 x 65 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
A korrózióállóság tekintetében a PAS EX anyagokat (pl. Cu/galSn, NIRO, poliamid, poliuretán-észter) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.

Product 472420 was added to Notepad.

Product 472420 was added to the cart.


PAS EX 7(11)AP M10 V2A

  • Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
  • A csavarok kilazulás ellen védettek
  • Mind beltéri, mind kültéri alkalmazás lehetséges.

2 Products

Part No. 472411 PAS EX 7AP M10 V2A

GTIN 4013364470460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.65 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX 7AP M10 V2A
Fémes vezetők és vezetékek bekötése
a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe a
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
, valamint a védő- és funkcionális potenciálkiegyenlítésbe
a DIN VDE 0100 410/540. rész szerint.
Alkalmazás Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök)
és Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
IIC robbanási csoport (biztonsági tényező 1)
a CLC 50703-2 szerint;
T4 hőmérsékletosztály, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²:
3,1 kA / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az ónozott krimpelt kábelsaruk
nikkel záróréteggel való használata.
Sín: 300 x 40 x 10 mm
Méret: 382 x 140 x 101 mm
Csatlakozók: 7 kábelsaru (M10 x 20 mm rugós alátéttel)
Potenciálkiegyenlítő sín/csavarok/rugós alátét: NIRO,
Anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Szigetelő: poliamid / halogénmentes UV-stabilizált
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX 7AP M10 V2A
Cikksz.: 472411
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kábelsaru csatlakozás 7x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
Méret 382 x 140 x 50 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
A korrózióállóság tekintetében a PAS EX anyagokat (pl. Cu/galSn, NIRO, poliamid, poliuretán-észter) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.

Product 472411 was added to Notepad.

Product 472411 was added to the cart.

Part No. 472421 PAS EX 11AP M10 V2A

GTIN 4013364470477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.16 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX 11AP M10 V2A
Fémes vezetők és vezetékek bekötése
a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe a
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
, valamint a védő- és funkcionális potenciálkiegyenlítésbe
a DIN VDE 0100 410/540. rész szerint.
Alkalmazás Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök)
és Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
IIC robbanási csoport (biztonsági tényező 1)
a CLC 50703-2 szerint;
T4 hőmérsékletosztály, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²:
3,1 kA / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az ónozott krimpelt kábelsaruk
nikkel záróréteggel való használata.
Sín: 500 x 40 x 10 mm
Méret: 522 x 140 x 101 mm
Csatlakozók: 11 kábelsaru (M10 x 20 mm rugós alátéttel)
Potenciálkiegyenlítősín/csavarok/rugós alátét:
NIRO, anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Szigetelő: poliamid / halogénmentes UV-stabilizált
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX 11AP M10 V2A
Cikksz.: 472421
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kábelsaru csatlakozás 11x flexibilis / merev vezető 16-95 mm²
Méret 522 x 140 x 50 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
A korrózióállóság tekintetében a PAS EX anyagokat (pl. Cu/galSn, NIRO, poliamid, poliuretán-észter) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.

Product 472421 was added to Notepad.

Product 472421 was added to the cart.


PAS EX AD 7(11) AP

Fedlap távtartó csappal gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX számára. Csatlakozószámozással és jelölőtáblával.

2 Products

Part No. 472412 PAS EX AD 7 AP

GTIN 4013364470491, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 576.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Fedlap távtartó csappal
és jelölőtáblával
PAS EX 1+5AP M10 V2A és
PAS EX 7AP M10 V2A
Anyag: NIRO,
Anyagszám: 1.4301 / 1.4303

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX AD 7 AP
Cikksz.: 472412
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag NIRO

Product 472412 was added to Notepad.

Product 472412 was added to the cart.

Part No. 472422 PAS EX AD 11 AP

GTIN 4013364470507, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Fedlap távtartó csappal
és jelölőtáblával
PAS EX 1+9AP M10 V2A és
PAS EX 11AP M10 V2A
Anyag: NIRO,
Anyagszám: 1.4301 / 1.4303

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX AD 11 AP
Cikksz.: 472422
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag NIRO

Product 472422 was added to Notepad.

Product 472422 was added to the cart.


PAS EX CC

Push-in adapter gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX számára flexibilis vezetékek egyszerű csatlakoztatására. Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok). Csak beltéri használat megengedett.

1 Product

Part No. 472497 PAS EX CC

GTIN 4013364470484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Push-in adapter flexibilis vezetékek
kontaktálásához 4 db. 4-16 mm² PAS EX...
potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra
Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök)
, valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok).
Alkalmazható IIC robbanási csoportig
(biztonsági tényező 1)
Alkalmazható T4 hőmérsékletosztályig
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint
Beltéri használat megengedett
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 4-10mm²:
10 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 16mm²:
15 kA (gyújtószikramentes)
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (erenként):
3 kA (gyújtószikramentes)
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 16 mm² (erenként):
25 kA
Anyag: poliamid

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX CC
Cikksz.: 472497
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (erenként) 3 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (gyújtószikramentes)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) erenként (In) Cu 16 mm² 15 kA (gyújtószikramentes)
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472497 was added to Notepad.

Product 472497 was added to the cart.


PAS EX R

Adapter gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX számára kör keresztmetszetű vezető csatlakoztatására. Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok). Mind beltéri, mind kültéri alkalmazás lehetséges.

1 Product

Part No. 472498 PAS EX R

GTIN 4013364476042, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 790.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozó készlet Rd 10 mm
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Fémes vezetők és vezetékek bekötése
a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
valamint a védelmi és funkcionális potenciálkiegyenlítésbe
a DIN VDE 0100 410/540. rész szerint.
Alkalmazás Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök)
és Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
IIC robbanási csoport (biztonsági tényező 1)
a CLC 50703-2 szerint;
T4 hőmérsékletosztály, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
75 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
H 100kA
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO(V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm:
1000 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Adapter Rd/átfedés: NIRO,
Anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Adapterház Fl: Poliamid,
halogénmentes kék, UV-stabilizált

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX R
Cikksz.: 472498
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm 650 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm 1000 A / T4
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472498 was added to Notepad.

Product 472498 was added to the cart.


PAS EX FL

Adapter gyújtószikramentes Ex-potenciálkiegyenlítő sín PAS EX számára lapos vezető csatlakoztatására. Potenciálisan robbanásveszélyes térben történő alkalmazásra Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök) IIC robbanási csoportig valamint Ex zóna 21 és 22-ben (porok). Mind beltéri, mind kültéri alkalmazás lehetséges.

1 Product

Part No. 472499 PAS EX FL

GTIN 4013364470514, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozó készlet FL 30/40 mm
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Fémes vezetők és vezetékek bekötése
a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
valamint a védelmi és funkcionális potenciálkiegyenlítésbe
a DIN VDE 0100 410/540. rész szerint.
Alkalmazás Ex zóna 1 és 2-ben (gázok, gőzök, ködök)
és Ex zóna 21 és 22-ben (porok)
IIC robbanási csoport (biztonsági tényező 1)
a CLC 50703-2 szerint;
T4 hőmérsékletosztály, valamint DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Villámáram-vezetőképességi osztály H (100 kA).
A csavarok kilazulás ellen védettek
a VDE 0185-305-3, 2. kiegészítése szerint.
Mind beltéri, mind
kültéri alkalmazás lehetséges.
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Átfedés anyaga: NIRO,
Anyagszám: 1.4301 / 1.4303
Adapterház Fl: poliamid / halogénmentes
kék, UV-stabilizált

Gyártó: DEHN
Típus: PAS EX FL
Cikksz.: 472499
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (gyújtószikramentes) T4
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472499 was added to Notepad.

Product 472499 was added to the cart.


PAS ... CUGALSSN

Krimpelt kábelsaru DIN 46235 szerint, nikkel bevonattal fém whisker kialakulásának megakadályozására.

6 Products

Part No. 472432 PKS 16 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470538, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 16.33 g, PU: 3.00 db.


Images

Additional information

Krimpelt kábelsaru DIN 46235 16mm² M10
Cu/gal Sn nikkel záróbevonattal
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az
ónozott krimpelt kábelsaruk nikkel
záróréteggel való használata.
Anyag: Cu/gal (Ni)Sn
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re/Rm/Rf) /
NIRO 40x10 mm: 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
16 mm² (Re) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
16 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 750 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Kábelsaru furat: M10
Vezetékkeresztmetszet: 16 mm²

Gyártó: DEHN
Típus: PKS 16 10 CUGALNISN
Cikksz.: 472432
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu /gal (Ni)Sn
Kábelsaru furat M10
Vezetékkeresztmetszet 16 mm2
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472432 was added to Notepad.

Product 472432 was added to the cart.

Part No. 472433 PKS 25 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470545, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.67 g, PU: 3.00 db.


Images

Additional information

Krimpelt kábelsaru DIN 46235 25mm² M10
Cu/gal Sn nikkel záróbevonattal
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az
ónozott krimpelt kábelsaruk nikkel
záróréteggel való használata.
Anyag: Cu/gal (Ni)Sn
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf) /
NIRO 40x10 mm: 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
25 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Kábelsaru furat: M10
Vezetékkeresztmetszet: 25 mm²

Gyártó: DEHN
Típus: PKS 25 10 CUGALNISN
Cikksz.: 472433
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu /gal (Ni)Sn
Kábelsaru furat M10
Vezetékkeresztmetszet 25 mm2
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472433 was added to Notepad.

Product 472433 was added to the cart.

Part No. 472434 PKS 35 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470552, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 34.33 g, PU: 3.00 db.


Images

Additional information

Krimpelt kábelsaru DIN 46235 35mm² M10
Cu/gal Sn nikkel záróbevonattal
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az
ónozott krimpelt kábelsaruk nikkel
záróréteggel való használata.
Anyag: Cu/gal (Ni)Sn
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 35 mm² (Rm/Rf) /
NIRO 40x10 mm: 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
35 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Kábelsaru furat: M10
Vezetékkeresztmetszet: 35 mm²

Gyártó: DEHN
Típus: PKS 35 10 CUGALNISN
Cikksz.: 472434
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu /gal (Ni)Sn
Kábelsaru furat M10
Vezetékkeresztmetszet 35 mm2
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472434 was added to Notepad.

Product 472434 was added to the cart.

Part No. 472435 PKS 50 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470569, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 51.67 g, PU: 3.00 db.


Images

Additional information

Krimpelt kábelsaru DIN 46235 50 mm² M10
Cu/gal Sn nikkel záróbevonattal
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az
ónozott krimpelt kábelsaruk nikkel
záróréteggel való használata.
Anyag: Cu/gal (Ni)Sn
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 50 mm² (Rm/Rf) /
NIRO 40x10 mm: 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
50 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Kábelsaru furat: M10
Vezetékkeresztmetszet: 50 mm²

Gyártó: DEHN
Típus: PKS 50 10 CUGALNISN
Cikksz.: 472435
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu /gal (Ni)Sn
Kábelsaru furat M10
Vezetékkeresztmetszet 50 mm2
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472435 was added to Notepad.

Product 472435 was added to the cart.

Part No. 472436 PKS 70 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470576, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 68.00 g, PU: 3.00 db.


Images

Additional information

Krimpelt kábelsaru DIN 46235 70 mm² M10
Cu/gal Sn nikkel záróbevonattal
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az
ónozott krimpelt kábelsaruk nikkel
záróréteggel való használata.
Anyag: Cu/gal (Ni)Sn
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 70 mm² (Rm/Rf) /
NIRO 40x10 mm: 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
70 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Kábelsaru furat: M10
Vezetékkeresztmetszet: 70 mm²

Gyártó: DEHN
Típus: PKS 70 10 CUGALNISN
Cikksz.: 472436
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu /gal (Ni)Sn
Kábelsaru furat M10
Vezetékkeresztmetszet 70 mm2
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472436 was added to Notepad.

Product 472436 was added to the cart.

Part No. 472437 PKS 95 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470583, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.00 g, PU: 3.00 db.


Images

Additional information

Krimpelt kábelsaru DIN 46235 95 mm² M10
Cu/gal Sn nikkel záróbevonattal
Robbanásveszélyes területeken a whisker-képződés
elkerülésére javasolt az
ónozott krimpelt kábelsaruk nikkel
záróréteggel való használata.
Anyag: Cu/gal (Ni)Sn
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf) /
NIRO 40x10 mm: 1HExIIC 100 kA (gyújtószikramentes) T4
Max. rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
95 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. felületi hőmérséklet T4: 135 °C
Kábelsaru furat: M10
Vezetékkeresztmetszet: 95 mm²

Gyártó: DEHN
Típus: PKS 95 10 CUGALNISN
Cikksz.: 472437
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu /gal (Ni)Sn
Kábelsaru furat M10
Vezetékkeresztmetszet 95 mm2
Megjegyzés: A gyújtószikramentesség csak a PAS EX... potenciálkiegyenlítő sínekkel együtt biztosított!

Product 472437 was added to Notepad.

Product 472437 was added to the cart.


back to top