GTIN 4013364099937, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 481.30 g, PU: 1.00 db.
Images
Additional information
Technical data
Merevítő anyaga | St/tZn |
Csap anyaga | NIRO |
Merevítő hossza | 475 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Alkalmazási előírás | járulékos furattal Ø7 mm a rögzítéshez a lécezésen |
Merevítő anyaga | St/tZn |
Csap anyaga | NIRO |
Rögzítés | [2x] Ø7 mm |
Merevítő hossza | 475 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Csavar | di M8 x 20 mm |