Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potenciálkiegyenlítő sínek robbanásveszélyes terekhez 2/22 zóna

Potenciálkiegyenlítő sínek védő és üzemi potenciálkiegyenlítéshez a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint és villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint. A csavarok az DIN EN 62305-3 2. nemzeti kiegészítés (VDE 0185-305-3 2. nemzeti kiegészítés) szerint kilazulás ellen biztosítottak.

6 csatlakozó

2 Products

Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU

GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 6 csatlakozó szigetelőkkel Cu
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint
és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
az EN 62305
Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok
önlazulása ellen biztosítva).
Kivitel: UV-stabilizált
Csatlakozók száma: 6
Anyag: Cu
Méret: 295 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet: 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 6AP M10 CU
Cikksz.: 472207
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu
Méret (h x sz x mé1) 295 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472207 was added to Notepad.

Product 472207 was added to the cart.

Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A

GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 6 csatlakozó szigetelőkkel NIRO
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint
és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
az EN 62305
Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok
önlazulása ellen biztosítva).
Kivitel: UV-stabilizált
Csatlakozók száma: 6
Anyag: NIRO
Anyagszám : 1.4301 / 1.4303
Méret: 295 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet: 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 6AP M10 V2A
Cikksz.: 472209
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret (h x sz x mé1) 295 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472209 was added to Notepad.

Product 472209 was added to the cart.


8 csatlakozó

2 Products

Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU

GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 8 csatlakozó szigetelőkkel Cu
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint
és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
az EN 62305
Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok
önlazulása ellen biztosítva).
Kivitel: UV-stabilizált
Csatlakozók száma: 8
Anyag: Cu
Méret: 365 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet: 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 8AP M10 CU
Cikksz.: 472227
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu
Méret (h x sz x mé1) 365 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472227 was added to Notepad.

Product 472227 was added to the cart.

Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A

GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 8 csatlakozó szigetelőkkel NIRO
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint

Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok önlazulása ellen biztosítva).
Csatlakozók száma: 8
Anyag: NIRO
Anyagszám : 1.4301 / 1.4303
Méret: 365 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet: 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 8AP M10 V2A
Cikksz.: 472229
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret (h x sz x mé1) 365 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472229 was added to Notepad.

Product 472229 was added to the cart.


10 csatlakozó

2 Products

Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU

GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 10 csatlakozó szigetelőkkel Cu
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint
és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
az EN 62305
Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok
önlazulása ellen biztosítva).
Kivitel: UV-stabilizált
Csatlakozók száma: 10
Anyag: Cu
Méret: 435 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet: 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 10AP M10 CU
Cikksz.: 472217
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu
Méret (h x sz x mé1) 435 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472217 was added to Notepad.

Product 472217 was added to the cart.

Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A

GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 10 csatlakozó szigetelőkkel NIRO
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint
és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
az EN 62305
Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok
önlazulása ellen biztosítva).
Kivitel: UV-stabilizált
Csatlakozók száma: 10
Anyag: NIRO
Anyagszám : 1.4301 / 1.4303
Méret: 435 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet: 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 10AP M10 V2A
Cikksz.: 472219
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret (h x sz x mé1) 435 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472219 was added to Notepad.

Product 472219 was added to the cart.


12 csatlakozó

2 Products

Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU

GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 12 csatlakozó szigetelőkkel Cu
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint

Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok önlazulása ellen biztosítva).
Csatlakozók száma: 12
Anyag: Cu
Méret: 505 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet: 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 12AP M10 CU
Cikksz.: 472237
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Cu
Méret (h x sz x mé1) 505 x 40 x 5 mm
Keresztmetszet 200 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472237 was added to Notepad.

Product 472237 was added to the cart.

Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A

GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sín ipar 12 csatlakozó szigetelőkkel NIRO
Potenciálkiegyenlítő sínek ipari a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint
és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
az EN 62305
Robbanásveszélyes térben való alkalmazásra is (csavarok
önlazulása ellen biztosítva).
Kivitel: UV-stabilizált
Csatlakozók száma: 12
Anyag: NIRO
Anyagszám : 1.4301 / 1.4303
Méret: 505 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet: 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Csavar: M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Kivitel: rugós alátéttel
Szigetelő anyaga: UP
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS I 12AP M10 V2A
Cikksz.: 472239
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret (h x sz x mé1) 505 x 40 x 6 mm
Keresztmetszet 240 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Csavar di M10 x 25 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Kivitel rugós alátéttel
Szigetelő anyaga UP
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 472239 was added to Notepad.

Product 472239 was added to the cart.


back to top