Your dashboard services.
Register to access all tools.

Felfogórúd-kapcsok

Felfogórúd-kapocs felfogórudak / -csúcsok összekapcsolásához egy vagy két vezetékkel; két csatlakozóvezeték esetén a villámáram jobb felosztása és ezzel az elválasztási távolság csökkentése speciális szorítótárcsával hosszanti és keresztcsatlakozásra.

Felfogócsúcs 10 mm számára

Kapupánt csavarral, alátéttel, anyával és kettős átfedéssel.

1 Product

Part No. 380110 FSK 3X8.10 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133273, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd kapocs 10 mm Al felfogócsúcs számára
Felfogórúd-kapcsok felfogócsúcsok összekapcsolására vezetékekkel
kapupánt csavarral, alátéttel, anyával és kettős átfedéssel
Kapocs anyaga: Al
Befogási tartomány felfogócsúcs: 8-10 mm
Befogási tartomány Rd: 2x 8-10 mm
Szorítótárcsa anyaga: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
Cikksz.: 380110
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Kapocs anyaga Al
Befogási tartomány felfogócsúcs 8-10 mm
Befogási tartomány Rd 2x 8-10 mm
Szorítótárcsa anyaga NIRO
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 380110 was added to Notepad.

Product 380110 was added to the cart.


Felfogórúd 16 mm számára

Kapupánt csavarral, alátéttel, anyával és kettős átfedéssel.

1 Product

Part No. 380116 FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd kapocs 16 mm Al számára
Felfogórúd-kapcsok felfogórudak összekapcsolására vezetékekkel
kapupánt csavarral, alátéttel, anyával és kettős átfedéssel
Kapocs anyaga: Al
Befogási tartomány felfogórúd: 16 mm
Befogási tartomány Rd: 2x 8-10 mm
Szorítótárcsa anyaga: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
Cikksz.: 380116
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Kapocs anyaga Al
Befogási tartomány felfogórúd 16 mm
Befogási tartomány Rd 2x 8-10 mm
Szorítótárcsa anyaga NIRO
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 380116 was added to Notepad.

Product 380116 was added to the cart.


back to top