Your dashboard services.
Register to access all tools.

Szalagcsőbilincsek robbanásveszélyes terekhez 1/21, 2/22 zóna

A csatlakozók a potenciálkiegyenlítéshez és a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára eddig gyakran hegesztve vagy menetes persellyel készültek. Bilincsek alkalmazása csak akkor engedélyezett, ha a gyújtásbiztonság villámáramoknál igazolt volt. A gyújtószikramentességet villámáram-igénybevételnél a DEHN a szalagcsőbilincsekre igazolta. Az ellenőrzés megvalósításával az EN 62561-1 (VDE 0185-561-1): Összekötő alkatrészekre (kapcsok és összekötők) vonatkozó követelmények robbanékony légkörben szerint a vizsgálati darab gyújtószikramentessége villámáram-igénybevételre 50 kA-ig (10/350 μs) bizonyítást nyert. Ezen újszerű, szabadalmaztatott szalagcsőbilincs felépítése az Ex-tér számára figyelembe veszi egyrészt a biztonságos elektromos kontaktálást két érintkezőkengyel által, másrészt a mechanikus rögzítést egy-egy elektromosan szigetelt bilincstest útján. A feszítőszalag szakszerű előfeszítéséhez egyszeri alkalommal a külön kapható szerelőkészlet (cikkszám 540902) szükséges.

Az Ex-szalagcsőbilincs számára a következő csatlakoztatási lehetőségek állnak rendelkezésre:
– kör keresztmetszetű vezető Cu, St/tZn, Al, NIRO Ø8/10 mm vagy finom- / többhuzalos vezető rézből, keresztmetszet 16-35 mm2 krimpelt kábelsaruval E-Cu (DIN 46235)
– lapos vezető rézből, minimális méret 20 x 2,5 mm, Ø10,5 mm furattal

EX BRS 27 típus

Befogási tartomány Ø6-27 mm (3/4").

1 Product

Part No. 540821 EX BRS 27

GTIN 4013364123724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincsek RB-s tér EX BRS 27 számára
Szalagcsőbilincs RB-s tér számára
csövek villamos kontaktálásához
RB-s térben és a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés megvalósítására
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
használható robbanásveszélyes terekben
az 1. és 2. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) és a
21. és 22. robbanásveszélyes zónában (por).
Szükséges szerelőkészlet (cikkszám 540902)
külön kapható
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm: 10 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4"): 20 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4"): 25 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO Ø6-12 mm: 10 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO Ø12-27 mm (3/4"): 12 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Befogási tartomány cső Ø: 6-27 mm (3/4")
Bilincstest anyaga: poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga: NIRO
Kontakt elem anyaga: Ms/gal Sn
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: EX BRS 27
Cikksz.: 540821
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (Iimp ) 10 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) 20 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO Ø6-12 mm (Iimp ) 10 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) 12 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) NIRO Ø27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Csatlakoztatás M8
Befogási tartomány cső Ø 6-27 mm (3/4")
Bilincstest anyaga poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga NIRO
Kontakt elem anyaga Ms/gal Sn
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint

Product 540821 was added to Notepad.

Product 540821 was added to the cart.


EX BRS 90 / 300 / 500 típus

EX BRS 90 típus cikkszám 540 801 befogási tartomány Ø27 (3/4") ... 89 mm (3").
EX BRS 300 típus cikkszám 540 803 befogási tartomány Ø89 (3") ... 300 mm.
EX BRS 500 típus cikkszám 540 805 befogási tartomány Ø300 ... 500 mm.

3 Products

Part No. 540801 EX BRS 90

GTIN 4013364115460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincsek RB-s tér EX BRS 90 számára
Szalagcsőbilincs RB-s tér számára
csövek villamos kontaktálásához
RB-s térben és a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés megvalósítására
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
használható robbanásveszélyes terekben
az 1. és 2. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) és a
21. és 22. robbanásveszélyes zónában (por).
Szükséges szerelőkészlet (cikkszám 540902)
külön kapható
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu: 50 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO: 25 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1: N
Befogási tartomány cső Ø: 27-89 mm (3/4-3")
Bilincstest anyaga: poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga: NIRO
Kontakt elem anyaga: Cu/gal Sn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: EX BRS 90
Cikksz.: 540801
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO (Iimp ) 25 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1 N
Csatlakoztatás M10
Befogási tartomány cső Ø 27-89 mm (3/4-3")
Bilincstest anyaga poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga NIRO
Kontakt elem anyaga Cu /gal Sn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 540801 was added to Notepad.

Product 540801 was added to the cart.

Part No. 540803 EX BRS 300

GTIN 4013364115477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 645.50 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincsek RB-s tér EX BRS 300 számára
Szalagcsőbilincs RB-s tér számára
csövek villamos kontaktálásához
RB-s térben és a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés megvalósítására
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
használható robbanásveszélyes terekben
az 1. és 2. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) és a
21. és 22. robbanásveszélyes zónában (por).
Szükséges szerelőkészlet (cikkszám 540902)
külön kapható
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu: 50 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO: 50 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1: N
Befogási tartomány cső Ø: 89 (3")-300 mm
Bilincstest anyaga: poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga: NIRO
Kontakt elem anyaga: Cu/gal Sn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: EX BRS 300
Cikksz.: 540803
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO (Iimp ) 50 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1 N
Csatlakoztatás M10
Befogási tartomány cső Ø 89 (3")-300 mm
Bilincstest anyaga poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga NIRO
Kontakt elem anyaga Cu /gal Sn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 540803 was added to Notepad.

Product 540803 was added to the cart.

Part No. 540805 EX BRS 500

GTIN 4013364128873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 846.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincsek RB-s tér EX BRS 500 számára
Szalagcsőbilincs RB-s tér számára
csövek villamos kontaktálásához
RB-s térben és a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés megvalósítására
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
használható robbanásveszélyes terekben
az 1. és 2. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) és a
21. és 22. robbanásveszélyes zónában (por).
Szükséges szerelőkészlet (cikkszám 540902)
külön kapható
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/csupasz: 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO: 50 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1: N
Befogási tartomány cső Ø: 300-500 mm
Bilincstest anyaga: poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga: NIRO
Kontakt elem anyaga: Cu/gal Sn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: EX BRS 500
Cikksz.: 540805
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) St/csupasz (Iimp ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO (Iimp ) 50 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1 N
Csatlakoztatás M10
Befogási tartomány cső Ø 300-500 mm
Bilincstest anyaga poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga NIRO
Kontakt elem anyaga Cu /gal Sn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 540805 was added to Notepad.

Product 540805 was added to the cart.


Külön bilincstest

Kapcsolatban végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901) befogási tartományok Ø27 (3/4") 500 mm-ig.

1 Product

Part No. 540810 SCK EX BRS ASSM10 V2A

GTIN 4013364115484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincsek RB-s térhez külön bilincstest
Szalagcsőbilincs RB-s tér számára
csövek villamos kontaktálásához
RB-s térben és a
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés megvalósítására
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
használható robbanásveszélyes terekben
az 1. és 2. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) és a
21. és 22. robbanásveszélyes zónában (por).
Külön bilincstest
kapcsolatban végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901)
Befogási tartomány 3/4' D=300 mm-ig
Szükséges szerelőkészlet (cikkszám 540902)
külön kapható
Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu: 50 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO: 25 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1: N
Befogási tartomány cső Ø: 27 (3/4")-500 mm
Bilincstest anyaga: poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga: NIRO
Kontakt elem anyaga: Cu/gal Sn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: SCK EX BRS ASSM10 V2A
Cikksz.: 540810
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Villámáram impulzus (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 µs) NIRO (Iimp ) 25 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1 N
Csatlakoztatás M10
Befogási tartomány cső Ø 27 (3/4")-500 mm
Bilincstest anyaga poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga NIRO
Kontakt elem anyaga Cu /gal Sn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 540810 was added to Notepad.

Product 540810 was added to the cart.


back to top