Your dashboard services.
Register to access all tools.

Földelőkapcsok

Potenciálkiegyenlítő vezetékek Földelővezetékek csővezetékeken, M8 szárnyascsavarral.

Kis kivitel

1 Product

Part No. 435805 EK 4.45 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029798, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 317.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelőkapocs kis kivitel
Földelőkapocs földelővezetékek csatlakoztatásához
csővezetékekre
Befogótest anyaga: TG/tZn
Orsó anyaga: St/gal Zn
Befogási tartomány cső Ø : 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Csatlakozási keresztmetszet: 6-16 mm2

Gyártó: DEHN
Típus: EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
Cikksz.: 435805
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogótest anyaga TG/tZn
Orsó anyaga St/gal Zn
Befogási tartomány cső Ø 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Csatlakozási keresztmetszet 6-16 mm2

Product 435805 was added to Notepad.

Product 435805 was added to the cart.


Nagy kivitel

1 Product

Part No. 435803 EK 12.60 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029781, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 468.20 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelőkapocs nagy kivitel
Földelőkapocs földelővezetékek csatlakoztatásához
csővezetékekre
Befogótest anyaga: TG/tZn
Orsó anyaga: St/gal Zn
Befogási tartomány cső Ø : 12-60 mm (1/2-2'')
Csatlakozási keresztmetszet: 6-16 mm2

Gyártó: DEHN
Típus: EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
Cikksz.: 435803
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogótest anyaga TG/tZn
Orsó anyaga St/gal Zn
Befogási tartomány cső Ø 12-60 mm (1/2-2'')
Csatlakozási keresztmetszet 6-16 mm2

Product 435803 was added to Notepad.

Product 435803 was added to the cart.


back to top