Your dashboard services.
Register to access all tools.

Földelővezeték egy nyitott és egy csapos saruval

Rendkívül flexibilis rézvezeték, fagyálló, UV-stabilizált.
Konfekcionálás a VG 96927-11 szerint.

Kábelsaru 1x nyitva és csapos saru méret 10

1 Product

Part No. 410720 EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10

GTIN 4013364032415, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 292.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelővezeték kábelsaru 1x nyitva és csapos saru hosszúság 2,05 m
Földelővezeték kábelsaru nyitott / zárt és csapos saru rendkívül rugalmas rézvezetékből,
fagyálló
Kábelsaru 1 db. nyitott csapos saruval
Vezeték-keresztmetszet: 10 mm2
Vezetékhossz: 2,05 m
Kábelsaru nyitva: M8 / M10
Csapos saru: méret 10 (b = 4,3)

Gyártó: DEHN
Típus: EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
Cikksz.: 410720
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezeték-keresztmetszet 10 mm2
Vezetékhossz (l1) 2,05 m
Kábelsaru nyitva M8 / M10
Csapos saru méret 10 (b = 4,3)
Szín fekete ●

Product 410720 was added to Notepad.

Product 410720 was added to the cart.


Kábelsaru 1 db. nyitott és csapos saru méret 16

1 Product

Part No. 416016 EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16

GTIN 4013364029484, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelővezeték kábelsaru 1 db. nyitott és csapos saru hosszúság 1,55 m
Földelővezeték kábelsaru nyitott / zárt és csapos saru rendkívül rugalmas rézvezetékből,
fagyálló
Kábelsaru 1 db. nyitott csapos saruval
Vezeték-keresztmetszet: 16 mm2
Vezetékhossz: 1,55 m
Kábelsaru nyitva: M8 / M10
Csapos saru: Méret 16 (b = 5,8)

Gyártó: DEHN
Típus: EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
Cikksz.: 416016
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezeték-keresztmetszet 16 mm2
Vezetékhossz (l1) 1,55 m
Kábelsaru nyitva M8 / M10
Csapos saru Méret 16 (b = 5,8)
Szín fekete ●

Product 416016 was added to Notepad.

Product 416016 was added to the cart.


Kábelsaru 1 db. nyitott és csapos saru méret 10

1 Product

Part No. 410606 EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10

GTIN 4013364029491, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 114.30 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelővezeték kábelsaru 1 db. zárt csapos saruval hosszúság 0,65 m
Földelővezeték kábelsaru nyitott / zárt és csapos saru rendkívül rugalmas rézvezetékből,
fagyálló
Kábelsaru 1x zárt csapos saruval
Vezeték-keresztmetszet: 10 mm2
Vezetékhossz: 0,65 m
Kábelsaru zárva: M8
Furat Ø: 8,5 mm
Csapos saru: méret 10 (b = 4,3)

Gyártó: DEHN
Típus: EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
Cikksz.: 410606
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezeték-keresztmetszet 10 mm2
Vezetékhossz (l1) 0,65 m
Kábelsaru zárva M8
Csapos saru méret 10 (b = 4,3)
Szín fekete ●

Product 410606 was added to Notepad.

Product 410606 was added to the cart.


back to top