Your dashboard services.
Register to access all tools.

EP4 Folytonosság vizsgáló

Folytonossági teszter ellenállások mérésére pl. felfogóvezetéknél és levezetéseknél és építmények utólagosan felhasznált acélbetéteinél. A teszter alkalmas ellenállások mérésére földelőrendszereknél a DIN 18014 szerint 200 mA vizsgálati árammal.

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Folytonossági teszter EP4
Folytonossági teszter EP4
ellenállások mérésére pl.
felfogóvezetékeknél, levezetéseknél, földelőrendszereknél és építmények
utólagosan felhasznált acélbetéteinél
200 mA vizsgálati
árammal.
Digitális LCD-kijelző
különböző méréstartományok 0,01 Ohm-tól 2000 kOhm-ig
200 mA vizsgálati áram 10 Ohm-ig terjedő tartományban
automatikusan mérési érték tárolás
mérővezeték gyors kompenzációja

Gyártó: DEHN
Típus: DGP EP4
Cikksz.: 578370
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Display digital LCD display
Resistance measuring range 0,01 Ω - 2000 kΩ
Measuring current 200 mA in the range up to 10 Ω acc. to EN 61557-4
Dimensions (l x w x d) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top