Your dashboard services.
Register to access all tools.

Huzal egyengetők

Különböző anyagú (St/tZn, Cu és Al) kör keresztmetszetű vezetők egyengetésére.

5 guide pulleys, with handles

1 Product

Part No. 597004 DRG 5RO 7.10 HG STGALZN

GTIN 4013364027701, Customs tariff No. (EU): 84625900, Gross weight: 6.27 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Huzalegyengető eszköz 5 egyengető görgővel
Huzalegyengető eszköz különböző anyagú
(St/tZn, Cu és Al) kör keresztmetszetű vezetők egyengetésére.
5 egyengető görgő, fogantyúkkal
Material: St/gal Zn
Support Rd: 7-10 mm
Material of guide pulleys: St/gal Zn
Dimensions: approx. 180 x 290 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DRG 5RO 7.10 HG STGALZN
Cikksz.: 597004
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Material St/gal Zn
Support Rd 7-10 mm
Material of guide pulleys St/gal Zn
Dimensions approx. 180 x 290 mm

Product 597004 was added to Notepad.

Product 597004 was added to the cart.


10 guide pulleys, with handles

1 Product

Part No. 597005 DRG 10RO 7.10 HG STGALZN

GTIN 4013364027718, Customs tariff No. (EU): 84625900, Gross weight: 15.70 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Huzalegyengető eszköz 10 egyengető görgővel
Huzalegyengető eszköz különböző anyagú
(St/tZn, Cu és Al) kör keresztmetszetű vezetők egyengetésére.
Material: St/gal Zn
Support Rd: 7-10 mm
Material of guide pulleys: St/gal Zn
Dimensions: approx. 650 x 180 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DRG 10RO 7.10 HG STGALZN
Cikksz.: 597005
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Material St/gal Zn
Support Rd 7-10 mm
Material of guide pulleys St/gal Zn
Dimensions approx. 650 x 180 mm

Product 597005 was added to Notepad.

Product 597005 was added to the cart.


10 guide pulleys, movable on rubber wheels

Huzallecsévélő szerkezettel, gyűrűk (St/tZn, Cu és Al) feldolgozási lehetősége 450-800 mm belső átmérővel és gyűrűszélességgel 150 mm-ig.

1 Product

Part No. 597006 DRG 10RO 7.10 FB STTZN

GTIN 4013364029606, Customs tariff No. (EU): 84625900, Gross weight: 42.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Huzalegyengető eszköz 10 egyengető görgővel (mozgatható gumikerekeken)
Huzalegyengető eszközök különböző anyagú (St/tZn, Cu és Al)
kör keresztmetszetű vezetők egyengetésére 10 egyengető görgővel
mozgatható gumikerekeken,
huzallecsévélő szerkezettel,
Material: St/tZn
Support Rd: 7-10 mm
Material of guide pulleys: St/gal Zn
Dimensions: approx. 1650 x 1200 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DRG 10RO 7.10 FB STTZN
Cikksz.: 597006
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Material St/tZn
Support Rd 7-10 mm
Material of guide pulleys St/gal Zn
Dimensions approx. 1650 x 1200 mm

Product 597006 was added to Notepad.

Product 597006 was added to the cart.


back to top