Your dashboard services.
Register to access all tools.

Csatlakozókapocs

Univerzális csatlakozáshoz gyűrűs potenciálkiegyenlítésre St/tZn, réz vagy nemesacél (NIRO) esetén.

1 Product

Part No. 563169 AK RPA V2A

GTIN 4013364104839, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 77.80 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozókapocs gyűrűs potenciálkiegyenlítés NIRO
Csatlakozókapcsok univerzális csatlakozáshoz gyűrűs potenciálkiegyenlítésre St/tZn-nél, réz vagy nemesacél (NIRO) esetén
Vezetéktartó fogadó Rd /Fl: Ø8-10 / 30 x 3 ... 11 mm
Anyag: NIRO
Ketreckapocs anyaga: St/galZn
Csatlakozási keresztmetszet: 2,5-95 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 5,5 kA
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK RPA V2A
Cikksz.: 563169
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetéktartó fogadó Rd /Fl Ø8-10 / 30 x 3 ... 11 mm
Anyag NIRO
Ketreckapocs anyaga St/galZn
Csatlakozási keresztmetszet 2,5-95 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 563169 was added to Notepad.

Product 563169 was added to the cart.


back to top