Part No. 546025 EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN
GTIN 4013364004023, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 177.60 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Csipesz anyaga | St/gal Zn |
Befogási tartomány Rd / Fl | Ø16-ig / 13-ig mm |
Hossz | 140 mm |
Csatlakozócsavar | M6 x 12 mm |
Part No. 546002 EZ 16 FL13 ASM6 V2A
GTIN 4013364004016, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 177.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Csipesz anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Fl | Ø16-ig / 13-ig mm |
Hossz | 140 mm |
Csatlakozócsavar | M6 x 16 mm |
Part No. 546000 EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN
GTIN 4013364019959, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 544.31 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Csipesz anyaga | St/gal Zn |
Befogási tartomány Rd / Fl | Ø55-ig / 45-ig mm |
Hossz | 205 mm |
Csatlakozóanya | M10 |
Part No. 546001 EZ 55 FL45 ASM10 V2A
GTIN 4013364019973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 542.70 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Csipesz anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Fl | Ø55-ig / 45-ig mm |
Hossz | 205 mm |
Csatlakozóanya | M10 |
Part No. 546211 EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A
GTIN 4013364294493, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 632.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Csipesz anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Fl | Ø55-ig / 45-ig mm |
Hossz | 205 mm |
Csatlakozóanya | M10 |