Your dashboard services.
Register to access all tools.

BS-szalagcsőbilincs fogazással

Szalagcsőbilincs felületvédelemmel ellátott csövek villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe való bekötéséhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Alkalmazható felületekre (pl. lakk, porbevonat) 0,2 mm rétegvastagságig.

A speciális fogazás következtében adott az áthatolás a felületvédelmen.
A felületvédelem eltávolítása az érintkezési helyen ezzel elmaradhat.

BS-szalagcsőbilincs fogazással komplett

Csatlakozás: 1 vezető Rd Ø10 mm vagy 1-2 vezető Rd Ø6-8 mm vagy 4-50 mm2 (egy-, többhuzalos).

1 Product

Part No. 540200 BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364113039, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.60 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

BS-szalagcsőbilincs fogazással NIRO (27-168 mm)
BS-szalagcsőbilincs fogazással felületvédelemmel ellátott csövek
villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe való bekötéséhez a DIN EN 62305 és
potenciálkiegyenlítésbe a VDE 0100 410/540 rész szerint.
Alkalmazható felületekre
(pl. lakk, porbevonat)
0,2 mm rétegvastagságig,
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 27-168 mm (3/4-6'')
Csatlakozás Rd: 1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 4-50 mm2
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
Cikksz.: 540200
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 27-168 mm (3/4-6'')
Szalag mérete (h1 x sz x mé) 570 x 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 540200 was added to Notepad.

Product 540200 was added to the cart.


Befogófej külön

Kombináláshoz végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901).
Csatlakozás: 1 vezető Rd Ø10 mm vagy 1-2 vezető Rd Ø6-8 mm vagy 4-50 mm2 (egy-, többhuzalos).

1 Product

Part No. 540210 SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364221284, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

BS-szalagcsőbilincs külön feszítőfej NIRO
BS-szalagcsőbilincs fogazással felületvédelemmel ellátott csövek
villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe való bekötéséhez a DIN EN 62305 és
potenciálkiegyenlítésbe a VDE 0100 410/540 rész szerint.
Alkalmazható felületekre
(pl. lakk, porbevonat)
0,2 mm rétegvastagságig,
Befogófej külön,
kombináláshoz végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901)
Anyag: NIRO
Csatlakozás Rd: 1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 4-50 mm2
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Cikksz.: 540210
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 540210 was added to Notepad.

Product 540210 was added to the cart.


back to top