Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potenciálkiegyenlítő sínek Mini sorkapocsrendszerrel

Potenciálkiegyenlítő sínek védő és üzemi potenciálkiegyenlítéshez a DIN VDE 0100-410/540 szerint kis berendezéseknél.

Kivitel:
– ellenőrizve a DIN VDE 0609 szerint
– sorkapcsok St/gal Zn

Lefedés nélkül.

Csatlakozók:
6 vezető 2,5-25 mm2 (egy-, többhuzalos).

1 Product

Part No. 563105 PAS 6RK OH

GTIN 4013364027831, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sínek Mini sorkapocsrendszerrel
Potenciálkiegyenlítő sínek, Mini sorkapocsrendszerrel a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100 410/540 rész szerint kis berendezéseknél.
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 6x 2,5-25 mm2
Befogósín: Ms/gal Sn
Keresztmetszet: 100 mm2
Sínbakok: Műanyag
Rögzítés: [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS 6RK OH
Cikksz.: 563105
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogósín Ms/gal Sn
Keresztmetszet 100 mm2
Sínbakok Műanyag
Rögzítés [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 563105 was added to Notepad.

Product 563105 was added to the cart.


back to top