Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potenciálkiegyenlítő sínek MS

Potenciálkiegyenlítő sín
Csatlakozók:
7 vezető 2,5-25 mm2 (egy- / többhuzalos)
1 vezető Rd Ø7-10 mm
1 vezető Fl 30 x 3,5 mm-ig vagy Rd Ø8-10 mm

Kivitel:
– fedőburkolat műanyagból, szürke

1 Product

Part No. 563050 PAS 9AK

GTIN 4013364054707, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő sínek MS
Potenciálkiegyenlítő sínek MS a fő potenciálkiegyenlítés számára a DIN VDE 0100
410/540 rész szerint
Csatlakozás (egyhuzalos u / többhuzalos r / finomsodrat f): 7 x 2,5-25 mm2 (vezetőtípus u, r); 7 x 2,5-16 mm2 (vezetőtípus f)
Csatlakozás Rd: 1 x 7-10 mm
Csatlakozás Fl / Rd: 1 x –30 x 3,5 vagy 8-10 mm
Érintkezősín: Ms
Keresztmetszet: 35 mm2
Rögzítés: [4x] 6 x 9 mm

Gyártó: DEHN
Típus: PAS 9AK
Cikksz.: 563050
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Érintkezősín Ms
Keresztmetszet 35 mm2
Rögzítés [4x] 6 x 9 mm

Product 563050 was added to Notepad.

Product 563050 was added to the cart.


back to top