Tágulási szalag betonalap földelőkhöz

A betonalap földelő átvezetéséhez kiterjedt alapokon (több szakaszon) a tágulási hézagokon keresztül, a földelő szükséges kivezetése nélkül a padlólemezből.

A tágulási szalagot úgy kell bebetonozni a padlólemezbe, hogy a hungarocelltömb az egyik szakaszban legyen és a másik vége a következő szakaszban szabadon továbbvezethető legyen.

1 Product

Part No. 308150 DB 700X30X4 V2A

GTIN 4013364106970, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 682.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tágulási szalag betonalap földelő számára NIRO
Tágulási szalag betonalap földelő számára
a betonalap földelő átvezetéséhez kiterjedt alapokon
(több szakaszon) a tágulási vagy elválasztó fugákon
keresztül, a földelő szükséges kivezetése
nélkül a padlólemezből.

Szalag anyaga: NIRO
Szalag mérete: kb. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Max. kiterjedés: +15 mm / -30 mm
Keresztmetszet: 120 mm2
Tömb anyaga: Hungarocell
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 6 kA

Gyártó: DEHN
Típus: DB 700X30X4 V2A
Cikksz.: 308150
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Szalag anyaga NIRO
Szalag mérete (h x sz x mé) kb. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Keresztmetszet 120 mm2
Tömb anyaga Hungarocell
Tömb mérete (h x sz x mé) 180 x 85 x 45 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA

Product 308150 was added to Notepad.

Product 308150 was added to the cart.


back to top