Távtartó

Földelővezetékek fektetéséhez az alapzat talpában.
Biztosító orral a vezető meglazulása ellen.

Kivitel hajlított és megerősített

1 Product

Part No. 290001 AH FE RF V G

GTIN 4013364027909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 331.94 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Távtartó kivitel hajlított és megerősített St/tZn
Távtartó földelővezetékek fektetéséhez az alapzat talpában
Biztosító orral a vezető meglazulása ellen
hajlított kivitel, megerősített
Anyag: St/tZn
Fogadó Fl: 40 mm
Fogadó Rd: 8-10 mm
Hossz: 300 mm

Gyártó: DEHN
Típus: AH FE RF V G
Cikksz.: 290001
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag St/tZn
Fogadó Fl 40 mm
Fogadó Rd 8-10 mm
Hossz 300 mm

Product 290001 was added to Notepad.

Product 290001 was added to the cart.


Egyenes kivitel

1 Product

Part No. 290002 AH FE RF

GTIN 4013364027893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 91.92 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Távtartó egyenes kivitel St/tZn
Távtartó földelővezetékek fektetéséhez az alapzat talpában
Biztosító orral a vezető meglazulása ellen
egyenes kivitel
Anyag: St/tZn
Fogadó Fl: 40 mm
Fogadó Rd: 8-10 mm
Hossz: 280 mm

Gyártó: DEHN
Típus: AH FE RF
Cikksz.: 290002
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag St/tZn
Fogadó Fl 40 mm
Fogadó Rd 8-10 mm
Hossz 280 mm

Product 290002 was added to Notepad.

Product 290002 was added to the cart.