Part No. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
GTIN 4013364107427, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 156.80 g, PU: 25.00 db.
PredecessorTechnical data
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Befogási tartomány sodrony | 70 mm2 |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
GTIN 4013364107434, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.80 g, PU: 25.00 db.
PredecessorTechnical data
Anyag | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Befogási tartomány sodrony | 70 mm2 |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |