Áthidaló sodrony korckapcsokkal

  • Fémburkolatok (pl. attikaszegmensek) összekapcsolásához vagy áthidalásához fúrás nélkül
  • Egy-egy fedőbilinccsel, pl. a felfogóra csatlakoztatáshoz és felfogócsúcsok kialakításához (Rd 8-10 mm)
  • Alkalmazható attikakorchoz 0-45° szöggel és max. 18 mm hosszúsággal
A fúrási forgácsok által elszennyeződés ezzel a kivitellel elkerülhető.

1 Product

Part No. 365419 UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A

GTIN 4013364128927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.50 g, PU: 5.00 db.


Images

Additional information

Áthidaló sodrony korckapcsokkal hosszúság 400 mm
Áthidaló sodrony korckapcsokkal
fémburkolatok (pl. attikaszegmensek) összekapcsolásához vagy áthidalásához fúrás nélkül.
Egy-egy fedőbilinccsel, pl. a felfogóra csatlakoztatáshoz és felfogócsúcsok kialakításához (Rd 8-10 mm).
Alkalmazható attikakorchoz 0-45° szöggel és max. 18 mm hosszúsággal.
Befogási tartomány korc: 0,7-10 mm
Korckapcsok anyaga: NIRO
Hossz: 400 mm
Sodrony anyaga: Cu
Keresztmetszet: 16 mm2
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Cikksz.: 365419
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány korc 0,7-10 mm
Korckapcsok anyaga NIRO
Hossz 400 mm
Sodrony anyaga Cu
Keresztmetszet 16 mm2
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 365419 was added to Notepad.

Product 365419 was added to the cart.