Your dashboard services.
Register to access all tools.

SVP-kapcsok föld feletti és föld alatti csatlakozáshoz

Ferdeösszekötőpárhuzamos kapcsok kereszt- és párhuzamos kapcsolatokhoz, hasított felsőrésszel (csavarok eltávolítása nem szükséges).

Közbülső lemez nélkül

2 Products

Part No. 308060 SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364066281, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 139.80 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

SVP-kapocs közbülső lemez nélkül St/tZn
SVP-kapcsok föld feletti és föld alatti csatlakozáshoz, kereszt- és párhuzamos kapcsolatokhoz, hasított
felsőrésszel (csavarok eltávolítása nem szükséges)
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl: 30 / 30 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN
Cikksz.: 308060
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30 / 30 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 308060 was added to Notepad.

Product 308060 was added to the cart.

Part No. 308069 SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364246720, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

SVP-kapocs közbülső lemez nélkül NIRO (V4A)
SVP-kapcsok föld feletti és föld alatti csatlakozáshoz,
kereszt- és párhuzamos kapcsolatokhoz
hasított felső résszel
(csavarok eltávolítása nem szükséges)
Kapocs anyaga: NIRO (V4A)
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl: 30 / 30 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A
Cikksz.: 308069
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga NIRO (V4A)
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30 / 30 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 308069 was added to Notepad.

Product 308069 was added to the cart.


back to top