Your dashboard services.
Register to access all tools.

Rúdkapcsok

Felfogórudak összekapcsolására vezetékekkel, hosszanti kapcsolatra az összes vezetőanyag számára.
Keresztkapcsolathoz (kereszt-elrendezés) csak St/tZn és NIRO számára alkalmas.

2 Products

Part No. 380020 FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN

GTIN 4013364066373, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Rúdkapocs St/tZn
Rúdkapcsok felfogórudak összekapcsolására vezetékekkel,
hosszanti kapcsolatra az összes vezetőanyag számára,
keresztkapcsolathoz (kereszt-elrendezés) csak St/tZn és
NIRO számára alkalmas.
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Cikksz.: 380020
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 380020 was added to Notepad.

Product 380020 was added to the cart.

Part No. 380029 FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A

GTIN 4013364066359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.10 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Rúdkapocs NIRO
Rúdkapcsok felfogórudak összekapcsolására vezetékekkel,
hosszanti kapcsolatra az összes vezetőanyag számára,
keresztkapcsolathoz (kereszt-elrendezés) csak St/tZn és
NIRO számára alkalmas.
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Cikksz.: 380029
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 380029 was added to Notepad.

Product 380029 was added to the cart.


back to top