Your dashboard services.
Register to access all tools.

Földelősínek egysoros

Földelősínek acélszerkezetekre csavarozáshoz, furatok távolsága 35 mm.

Csatlakozási lehetőségek:
– lapos szalag furattal: lapos fejű csavarokkal M10 (elfordulásbiztos), anyákkal és rugós alátéttel
– kör keresztmetszetű vezető: KS-összekötővel pl. cikkszám 301 000 / 301 019 vagy befogóbakkal pl. cikkszám 390 150

1x 4 csatlakozó

1 Product

Part No. 472309 ES 4AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157170, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 235.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelősín egysoros 1x 4 csatlakozó NIRO
Földelősínek acélszerkezetekre csavarozáshoz
1x 4 csatlakozó
Anyag: NIRO
Keresztmetszet: 105 mm2
Csatlakozó furatok: 11 x 11 mm
Méret: 232 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés: [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: ES 4AP 11X11 V2A
Cikksz.: 472309
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Keresztmetszet 105 mm2
Csatlakozó furatok 11 x 11 mm
Méret (h x sz x mé1) 232 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 472309 was added to Notepad.

Product 472309 was added to the cart.


1x 6 csatlakozó

1 Product

Part No. 472319 ES 6AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157187, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 278.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelősín egysoros 1x 6 csatlakozó NIRO
Földelősínek acélszerkezetekre csavarozáshoz
1x 6 csatlakozó
Anyag: NIRO
Keresztmetszet: 105 mm2
Csatlakozó furatok: 11 x 11 mm
Méret: 292 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés: [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: ES 6AP 11X11 V2A
Cikksz.: 472319
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Keresztmetszet 105 mm2
Csatlakozó furatok 11 x 11 mm
Méret (h x sz x mé1) 292 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 472319 was added to Notepad.

Product 472319 was added to the cart.


1x 8 csatlakozó

1 Product

Part No. 472329 ES 8AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157194, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 319.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelősín egysoros 1x 8 csatlakozó NIRO
Földelősínek acélszerkezetekre csavarozáshoz
1x 8 csatlakozó
Anyag: NIRO
Keresztmetszet: 105 mm2
Csatlakozó furatok: 11 x 11 mm
Méret: 352 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés: [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: ES 8AP 11X11 V2A
Cikksz.: 472329
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Keresztmetszet 105 mm2
Csatlakozó furatok 11 x 11 mm
Méret (h x sz x mé1) 352 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 472329 was added to Notepad.

Product 472329 was added to the cart.


1x 10 csatlakozó

1 Product

Part No. 472339 ES 10AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157200, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 363.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelősín egysoros 1x 10 csatlakozó NIRO
Földelősínek acélszerkezetekre csavarozáshoz
1x 10 csatlakozó
Anyag: NIRO
Keresztmetszet: 105 mm2
Csatlakozó furatok: 11 x 11 mm
Méret: 412 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés: [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: ES 10AP 11X11 V2A
Cikksz.: 472339
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Keresztmetszet 105 mm2
Csatlakozó furatok 11 x 11 mm
Méret (h x sz x mé1) 412 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 472339 was added to Notepad.

Product 472339 was added to the cart.


1x 12 csatlakozó

1 Product

Part No. 472349 ES 12AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157217, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 403.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földelősín egysoros 1x 12 csatlakozó NIRO
Földelősínek acélszerkezetekre csavarozáshoz
1x 12 csatlakozó
Anyag: NIRO
Keresztmetszet: 105 mm2
Csatlakozó furatok: 11 x 11 mm
Méret: 472 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés: [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: ES 12AP 11X11 V2A
Cikksz.: 472349
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Keresztmetszet 105 mm2
Csatlakozó furatok 11 x 11 mm
Méret (h x sz x mé1) 472 x 30 x 3,5 mm
Rögzítés [2x] 12 x 15 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 472349 was added to Notepad.

Product 472349 was added to the cart.


back to top