Your dashboard services.
Register to access all tools.

Befogóbak változatok program

Pl. csatlakozóként végdarabbal szerkezetek számára vagy lefolyócsőbilincsen.
Befogóbak négyszögletes furat 11 mm és kapupánt csavarral.

3 Products

Part No. 390150 KB 6.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364032187, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.90 g, PU: 100.00 db.


Images

Additional information

Befogóbak változatok program St/tZn
Befogóbak változatok program pl. csatlakozóként végdarabbal szerkezetek számára,
Befogóbak négyszögletes furattal 11 mm és kapupánt csavarral
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Anyagvastagság: 2,5 mm
Csavar: M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KB 6.10 FRM10X35 STTZN
Cikksz.: 390150
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Csavar e M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga St/tZn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 390150 was added to Notepad.

Product 390150 was added to the cart.

Part No. 390157 KB 6.10 FRM10X35 CU

GTIN 4013364032194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 54.20 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Befogóbak változatok program Cu
Befogóbak változatok program pl. csatlakozóként végdarabbal szerkezetek számára,
Befogóbak négyszögletes furattal 11 mm és kapupánt csavarral
Kapocs anyaga: Cu
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony): 35-120 mm2
Anyagvastagság: 2,5 mm
Csavar: M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KB 6.10 FRM10X35 CU
Cikksz.: 390157
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga Cu
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) 35-120 mm2
Csavar e M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 390157 was added to Notepad.

Product 390157 was added to the cart.

Part No. 390159 KB 6.10 FRM10X35 V2A

GTIN 4013364032200, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 db.


Images

Additional information

Befogóbak változatok program NIRO
Befogóbak változatok program pl. csatlakozóként végdarabbal szerkezetek számára,
Befogóbak négyszögletes furattal 11 mm és kapupánt csavarral
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Anyagvastagság: 2,5 mm
Csavar: M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga: NIRO
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KB 6.10 FRM10X35 V2A
Cikksz.: 390159
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Csavar e M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 390159 was added to Notepad.

Product 390159 was added to the cart.


back to top