Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel és takarótárcsával

Komplett egység takarótárcsával lapos szalagok fektetéséhez., fix vezetékezés

Belső menettel

1 Product

Part No. 275030 FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095847, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 89.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel, takarótárcsával és belső menettel St/tZn
Lapos szalag tartó, fedőbilinccsel és takarótárcsával Komplett egység takarótárcsával lapos szalagok
fektetéséhez
Vezetőtartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetőtartó menet: M8
Fedőbilincs anyaga: St/tZn
Alsó rész anyaga: ZG

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
Cikksz.: 275030
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetőtartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetőtartó menet M8
Vezetőtartó építési magassága 20 mm
Fedőbilincs anyaga St/tZn
Alsó rész anyaga ZG
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Product 275030 was added to Notepad.

Product 275030 was added to the cart.


Belső menettel, előszerelt csavarral és dübellel

1 Product

Part No. 275230 FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG

GTIN 4013364095854, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Lapos szalag tartó fedőbilinccsel, takarótárcsával és belső menettel St/tZn
Lapos szalag tartó, fedőbilinccsel és takarótárcsával Komplett egység takarótárcsával lapos szalagok
fektetéséhez
előszerelt csavarral és dübellel
Vezetőtartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetőtartó menet: M8
Fedőbilincs anyaga: St/tZn
Alsó rész anyaga: ZG
Csavar: 5 x 50 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Cikksz.: 275230
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetőtartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetőtartó menet M8
Vezetőtartó építési magassága 20 mm
Fedőbilincs anyaga St/tZn
Alsó rész anyaga ZG
Csavar ak 5 x 50 mm
Műanyagtipli Ø8 x 40 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Product 275230 was added to Notepad.

Product 275230 was added to the cart.


back to top