Your dashboard services.
Register to access all tools.

Szalagkábeltartó DEHNhold

Szalagkábelek rögzítésére hasított átfedéssel, fix vezetékezés.
Alkalmazható különböző anyaghoz, pl. Al, NIRO, St/tZn és Cu.

Belső menettel

1 Product

Part No. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A

GTIN 4013364130340, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.90 g, PU: 50.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Szalagkábeltartó DEHNhold belső menettel NIRO
Szalagkábeltartó DEHNhold szalagkábelek rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Vezetéktartó menet: M8

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 M8 V2A
Cikksz.: 274030
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Vezetéktartó menet M8
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Product 274030 was added to Notepad.

Product 274030 was added to the cart.


Előszerelt csavarral, műanyag talppal és tiplivel

1 Product

Part No. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364130456, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.90 g, PU: 50.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Szalagkábeltartó DEHNhold előszerelt csavarral NIRO
Szalagkábeltartó DEHNhold szalagkábelek rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Előszerelt csavarral,
műanyag talppal és tiplivel
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Vezetéktartó menet: M8
Csavar: 5 x 50 mm
Műanyagdübel: Ø8 x 40 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
Cikksz.: 274230
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Vezetéktartó menet M8
Csavar ak 5 x 50 mm
Műanyagdübel Ø8 x 40 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Product 274230 was added to Notepad.

Product 274230 was added to the cart.


back to top