Part No. 275711 LH ZS 6.11 SBB PA V2A
GTIN 4013364124233, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 36.90 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | PA |
Szorítórész anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-11 mm |
Part No. 275730 LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A
GTIN 4013364124219, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.50 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | PA |
Szorítórész anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-11 mm |
Vezetéktartó fogadó Fl | 30 mm |
Part No. 275716 LH ZS 16 SBB PA V2A
GTIN 4013364124226, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 39.50 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | PA |
Szorítórész anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Part No. 540930 SPK 14X0.3 V2A
GTIN 4013364101319, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 27.30 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Feszítőfej / szalag anyaga | NIRO |
Csavar | di (SW13) M8 x 16 mm |
Part No. 540931 SPB 14X0.3 L50M V2A
GTIN 4013364101296, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 1.69 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Feszítőfej / szalag anyaga | NIRO |
Szalag mérete (sz x mé) | 14 x 0,3 mm |
Csomagolás | Műanyag |
Hossz | 50 m |
Part No. 540905 SPB 14X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364273269, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 3.54 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Feszítőfej / szalag anyaga | NIRO |
Szalag mérete (sz x mé) | 14 x 0,3 mm |
Csomagolás | Karton |
Hossz | 100 m |