Your dashboard services.
Register to access all tools.

Antennaföldelés – híradástechnika

Szalagcsőbilincs csövek (pl. antenna-állványcső) villámvédelmi potenciálkiegyenlítéséhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.

Folytonosan állítható feszítőszalaggal, 1 vagy 2 vezetőcsatlakozáshoz és átmenő huzalozáshoz alkalmas.

Antenna-szalagcsőbilincsek komplett

Csatlakozás:
1 vezető Rd Ø10 mm vagy 1-2 vezető Rd Ø6-8 mm vagy 4-50 mm2 (egy-, többhuzalos)

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Antenna-szalagcsőbilincs NIRO (27-89 mm)
Antenna-szalagcsőbilincsek a villámáram-levezetőképes csatlakozáshoz
pl. antenna-állványcsövekhez és
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Folytonosan állítható feszítőszalaggal, 1 vagy 2
vezetőcsatlakozáshoz és átmenő huzalozáshoz
csatlakozás: 1 vezető Rd 10 mm,
1 vagy 2 vezető Rd 6-8 mm, ill. 4-50 mm2
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Csavar: M8 x 20 mm
Csavar anyaga: NIRO
Szalag mérete: 330 x 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Cikksz.: 540103
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 16-89 mm (3/8-3'')
Csavar di M8 x 20 mm
Csavar anyaga NIRO
Szalag mérete (h x sz x mé) 330 x 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Antenna-szalagcsőbilincs NIRO (27-168 mm)
Antenna-szalagcsőbilincsek a villámáram-levezetőképes csatlakozáshoz
pl. antenna-állványcsövekhez és
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Folytonosan állítható feszítőszalaggal, 1 vagy 2
vezetőcsatlakozáshoz és átmenő huzalozáshoz
csatlakozás: 1 vezető Rd 10 mm,
1 vagy 2 vezető Rd 6-8 mm, ill. 4-50 mm2
Anyag: NIRO
Befogási tartomány cső Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Csavar: M8 x 20 mm
Csavar anyaga: NIRO
Szalag mérete: 570 x 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Cikksz.: 540100
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány cső Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Csavar di M8 x 20 mm
Csavar anyaga NIRO
Szalag mérete (h x sz x mé) 570 x 25 x 0,3 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Befogófej külön

Kombináláshoz végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901).
Csatlakozás: 1 vezető Rd Ø10 mm vagy 1-2 vezető Rd Ø6-8 mm vagy 4-50 mm2 (egy-, többhuzalos)

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Antennen-szalagcsőbilincs befogófej külön NIRO
Antenna-szalagcsőbilincsek a villámáram-levezetőképes csatlakozáshoz
pl. antenna-állványcsövekhez és
villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára
a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Folytonosan állítható feszítőszalaggal, 1 vagy 2
vezetőcsatlakozáshoz és átmenő huzalozáshoz
csatlakozás: 1 vezető Rd 10 mm,
1 vagy 2 vezető Rd 6-8 mm, ill. 4-50 mm2
Befogófej külön,
kombináláshoz végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901).
Anyag: NIRO
Csavar: M8 x 20 mm
Csavar anyaga: NIRO
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Cikksz.: 540110
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csavar di M8 x 20 mm
Csavar anyaga NIRO
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Végtelenített feszítőszalag

Leszabáshoz pl. lemezollóval.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szalagcsőbilincs RB-s tér feszítőszalag számára
Földelőszalag-csőbilincsek kombináláshoz különböző
rögzítőelemekkel
vagy csatlakozó elemekkel
Anyag: NIRO
Szalag mérete: 25 x 0,3 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SPB 25X0.3 L100M V2A
Cikksz.: 540901
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Szalag mérete (sz x mé) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top