Feszültségkorlátozó eszközök
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57707938/HDVORSCHAU/723199a1_2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57707938/HDVORSCHAU/723199a1_2_16-9.jpg)
- Elszigetelt pályaszakaszok és földelt rendszerrészek galvanikus leválasztása
- Biztonságos potenciálkiegyenlítés felsővezeték rövidzárlat- vagy földzárlat esetén a elektródák összehegedése révén (nagy áramerősség vezetésére képes módon)
- Villámáramok levezetése rövidzárlat nélkül az SDS feszültségkorlátozó készüléknek köszönhetően
- Zárlati szilárdság 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57707939/HDVORSCHAU/723199a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57707939/HDVORSCHAU/723199a3.jpg)
Part No. 923110 SDS 1
GTIN 4013364092426, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 47.80 g, PU: 10.00 db.
Technical data
VLD típus (EN 50122-1) | VLD-F |
AC megszólalási feszültség (Uaw ) | ≤ 940 V |
DC megszólalási feszültség (Uag ) | 700 V -14 % ... +28 % |
Megszólalási lökő feszültség | ≤ 1400 V (1 kV/µs) |
Önkioltó képesség | 300 A / 65 V |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) 0.1x / 0.5x / 1x | 5 kA |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) | 100 kA |
Biztonságos rövidzárlat az elektródák összehegedése révén váltakozó áram esetén | ≥ 2.5 kA / 1000 V / 30 ms, ≥ 1.5 kA / 1000 V / 100 ms |
Biztonságos rövidzárlat az elektródák egyenáramú összehegedése révén egyenáram esetén | ≥ 750 A / 250 ms |
Rövidzárlati szilárdság | 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms |
Folyamatos áram | 1 kAeff for t ≤ 120 s |
Szivárgóáram (Ilc ) | < 1 µA for 100 V d.c. |
Működési hőmérséklettartomány (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Szerelés | oszlop adapter MA SDS M12 vagy SIEMENS No. 8WL6503-xx |
Tanúsítványok | EBA |
Deutche Bahn (DB) rajzszám | 4 Ebs 15.13.20 2 oldal |
Part No. 923117 SDS 2
GTIN 4013364093478, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 db.
Technical data
VLD típus (EN 50122-1) | VLD-F |
DC megszólalási feszültség (Uag ) | 350 V +/- 20 % |
Megszólalási lökő feszültség | ≤ 900 V (1 kV/µs) |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) 0.1x / 0.5x / 1x | 2 kA |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) | 25 kA |
Biztonságos rövidzárlat az elektródák egyenáramú összehegedése révén egyenáram esetén | ≥ 600 A / 250 ms |
Rövidzárlati szilárdság | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
Folyamatos áram | 1 kArms for t ≤ 120 s |
Szivárgóáram (Ilc ) | < 1 µA for 100 V d.c. |
Működési hőmérséklettartomány (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Szerelés | mast adapter MA SDS M12 or SIEMENS No. 8WL6503-xx |
Part No. 923116 SDS 3
GTIN 4013364085978, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 db.
Technical data
VLD típus (EN 50122-1) | VLD-F |
DC megszólalási feszültség (Uag ) | 550 V +/- 20 % |
Megszólalási lökő feszültség | ≤ 1000 V (1 kV/µs) |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) 0.1x / 0.5x / 1x | 2.5 kA |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) | 25 kA |
Rövidzárlati szilárdság | 25 kArms / 100 ms |
Működési hőmérséklettartomány (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Szerelés | mast adapter MA SDS M12 or SIEMENS Nr. 8WL6503-xx |
Part No. 923118 SDS 4
GTIN 4013364104969, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 db.
Technical data
VLD típus (EN 50122-1) | VLD-F |
DC megszólalási feszültség (Uag ) | 230 V +/- 20% |
Megszólalási lökő feszültség | ≤ 650 V (1 kV/µs) |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) 0.1x / 0.5x / 1x | 2.5 kA |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) | 25 kA |
Lökőáram levezetési képesség (8/20 µs) 0.1x / 0.5x / 1x | 20 kA |
Biztonságos rövidzárlat az elektródák egyenáramú összehegedése révén egyenáram esetén | ≥ 600 A / 250 ms |
Rövidzárlati szilárdság | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
Folyamatos áram | 1 kArms for t ≤ 120 s |
Szivárgóáram (Ilc ) | < 1 µA for 100 V d.c. |
Működési hőmérséklettartomány (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Szerelés | mast adapter MA SDS M12 or SIEMENS No. 8WL6503-xx |
Part No. 923119 SDS 5
GTIN 4013364104976, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 db.
Technical data
VLD típus (EN 50122-1) | VLD-F |
DC megszólalási feszültség (Uag ) | 120 V +/- 20 % |
Megszólalási lökő feszültség | ≤ 600 V (1 kV/µs) |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) 0.1x / 0.5x / 1x | 2 kA |
Villámáram levezetési képesség (10/350 µs) | 25 kA |
Lökőáram levezetési képesség (8/20 µs) 0.1x / 0.5x / 1x | 20 kA |
Biztonságos rövidzárlat az elektródák egyenáramú összehegedése révén egyenáram esetén | ≥ 600 A / 250 ms |
Rövidzárlati szilárdság | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
Folyamatos áram | 1 kArms for t ≤ 120 s |
Szivárgóáram (Ilc ) | < 1 µA for 100 V d.c. |
Működési hőmérséklettartomány (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Szerelés | mast adapter MA SDS M12 or SIEMENS No. 8WL6503-xx |