Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tetővezetőtartó gerinccserepekhez és oromélkövekhez

Felfogóvezetékek rögzítéséhez a tetőgerincen.

FIRSTsnap

Gerinccserép kapocsra helyezéshez száraz gerincnél, DEHNsnap vezetéktartóval, különálló vezetékezés.

2 Products

Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A

GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Nyeregtető FIRSTsnap tetővezetőtartó építési magasság vezetéktartó 16 mm
Tetővezetőtartó, gerinccserepekhez és oromélkövekhez, felfogóvezetékek rögzítéséhez a tetőgerincen
FIRSTsnap, kapocsra helyezéshez
száraz gerincnél
Tetővezetőtartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó építési magasság: 16 mm
Vezetéktartó anyaga: Műanyag
Vezetéktartó színe: szürke ●

Gyártó: DEHN
Típus: LH FS 8 H16 GR V2A
Cikksz.: 204029
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tetővezetőtartó anyaga NIRO
Vezetéktartó építési magasság 16 mm
Vezetéktartó anyaga Műanyag
Vezetéktartó színe szürke
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm

Product 204029 was added to Notepad.

Product 204029 was added to the cart.

Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A

GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Nyeregtető FIRSTsnap tetővezetőtartó építési magasság vezetéktartó 16 mm
Tetővezetőtartó, gerinccserepekhez és oromélkövekhez, felfogóvezetékek rögzítéséhez a tetőgerincen
FIRSTsnap, kapocsra helyezéshez
száraz gerincnél
Tetővezetőtartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó építési magasság: 16 mm
Vezetéktartó anyaga: Műanyag
Vezetéktartó színe: barna ●

Gyártó: DEHN
Típus: LH FS 8 H16 K BR V2A
Cikksz.: 204039
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Tetővezetőtartó anyaga NIRO
Vezetéktartó építési magasság 16 mm
Vezetéktartó anyaga Műanyag
Vezetéktartó színe barna
Vezetéktartó fogadó Rd 8 mm

Product 204039 was added to Notepad.

Product 204039 was added to the cart.


Kétcsavaros átfedés szorítókupakkal

Cserép-, nád- és hullámlemez-tetőkhöz, időjárásálló szorító kupakkal, fix vezetékezés.

1 Product

Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN

GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Kétcsavaros átfedés szorítókupakkal
Tetővezetőtartó, gerinccserepekhez és oromélkövekhez, felfogóvezetékek rögzítéséhez a tetőgerincen
cserép-, nád- és hullámlemez-tetőkhöz, időjárásálló
szorítókupakkal
Tetővezetőtartó anyaga: Műanyag
Furat: Ø12 mm
Vezetéktartó anyaga: St/tZn

Gyártó: DEHN
Típus: DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
Cikksz.: 216000
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Tetővezetőtartó anyaga Műanyag
Furat Ø12 mm
Vezetéktartó anyaga St/tZn
Vezetéktartó fogadó Rd 7-10 mm
Vezetéktartó fogadó Fl 20 mm

Product 216000 was added to Notepad.

Product 216000 was added to the cart.


back to top