Part No. 123021 FS 16 10 2000 MD AL V2A
GTIN 4013364092822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Teljes hossz (Ø16 / 10 mm) | 2000 mm |
Max. széllökés sebesség | 184 km/h |
Profiltávolság | 230-520 mm |
Rögzítés | [4x] Ø11 mm |
Merevítők anyaga | NIRO |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 123425 FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
GTIN 4013364129009, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Teljes hossz (Ø22 / 16 / 10 mm) | 2500 mm |
Max. széllökés sebesség | 185 km/h |
Profiltávolság | 230-520 mm |
Rögzítés | [4x] Ø11 mm |
Merevítők anyaga | NIRO |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 123430 FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
GTIN 4013364129016, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.22 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Teljes hossz (Ø22 / 16 / 10 mm) | 3000 mm |
Max. széllökés sebesség | 149 km/h |
Profiltávolság | 230-520 mm |
Rögzítés | [4x] Ø11 mm |
Merevítők anyaga | NIRO |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 123435 FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
GTIN 4013364129023, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.42 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Teljes hossz (Ø22 / 16 / 10 mm) | 3500 mm |
Max. széllökés sebesség | 114 km/h |
Profiltávolság | 230-520 mm |
Rögzítés | [4x] Ø11 mm |
Merevítők anyaga | NIRO |
Felfogórúd anyaga | Al / NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |