Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kehelyalapok teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlopokhoz

Előregyártott elemként teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlopok egyszerű kivitelezéséhez
Betonozási munka a helyszínen nem szükséges.
Pontosabb adatok a dugaszrendszerhez, alaphoz és a létesítéshez a szerelési útmutatóban találhatók.

KöFU I kivitel

13,35 ... 19,35 m talaj feletti magasságú rudakhoz (cikkszám 103 013 / 103 016 / 103 019).
Karimalemez 400 x 400 mm.

1 Product

Part No. 103030 KÖFU I TBM FP400

GTIN 4013364129917, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 2620.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Kehelyalap KöFU 1 teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlopokhoz
Kehelyalap teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlophoz
Kehelyalap mint előregyártott elem
teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlopok egyszerű kivitelezéséhez
Kivitel 13,35 ... 19,35 m talaj feletti magassághoz
(Cikksz. 103 013 / 103 016 / 103 019)
400x400 mm karimalemez számára
Anyag: Beton (C50/60)
Méretek: 1800 x 2000 x 850 mm
Súly: ca. 2,5 t

Gyártó: DEHN
Típus: KÖFU I TBM FP400
Cikksz.: 103030
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag Beton (C50/60)
Méretek 1800 x 2000 x 850 mm
Súly ca. 2,5 t

Product 103030 was added to Notepad.

Product 103030 was added to the cart.


KöFU II kivitel

22,35 ... 24,85 m talaj feletti magasságú rudakhoz (cikkszám 103 022 vagy 103 025).
Karimalemez 565 x 565 mm.

1 Product

Part No. 103031 KÖFU II TBM FP565

GTIN 4013364129924, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4900.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Kehelyalap KöFU 2 teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlophoz
Kehelyalap teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlophoz
Kehelyalap mint előregyártott elem
teleszkópos villámvédelmi felfogóoszlopok egyszerű kivitelezéséhez
Kivitel 22,35 ... 24,85 m talaj feletti magassághoz
(Cikksz. 103 022 + 103 025)
565x565 mm karimalemez számára
Anyag: Beton (C50/60)
Méretek: 2400 x 2400 x 1010 mm
Súly: ca. 4,9 t

Gyártó: DEHN
Típus: KÖFU II TBM FP565
Cikksz.: 103031
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag Beton (C50/60)
Méretek 2400 x 2400 x 1010 mm
Súly ca. 4,9 t

Product 103031 was added to Notepad.

Product 103031 was added to the cart.


back to top