Your dashboard services.
Register to access all tools.

Felfogórudak szabadon állóan 12 ... 14 m

Behajtható háromlábú állvánnyal nagyobb tetőszerkezetek védelmére, vagy létesítésre rögzített talajon alapozási munka nélkül és illesztésre a tetőhajlatra max. 5°-ig.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.

Az elkeskenyedő csöveket össze kell dugni, majd összecsavarozni.
A szállítási hossz kb. 4500 mm.

Összetevők:
Alumíniumcső elvékonyítva:
– cső Ø100 x 5 mm, hossza kb. 4000 mm
– cső Ø90 x 3 mm, hossza kb. 2000 mm
– cső Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm, hossza egyenként kb. 2000 mm
– opt. cső Ø40 x 5 mm, hossza kb. 2000 mm
– felfogórúd Al
– kettős átfedés 2x Rd 8-10 mm
– háromlábú állvány betontalphoz éktechnikával NIRO merevítőkkel együtt 20 x 20 x 2 mm

Megjegyzés: A megengedett tetőterheket figyelembe kell venni és adott esetben egyeztetni az épület létesítőjével.

Szabad magasság 12 m

1 Product

Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN

GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 12 m
Felfogórúd szabadon álló 12 m
behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére
vagy létesítésre rögzített talajon
alapozási munka nélkül. Illesztve a max. 5°-os
tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 170 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és
azalaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 12000 mm
Sugár: 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg: 129 km/h
Max. széllökés sebesség 21 talpnál à 17 kg: 149 km/h
Max. széllökés sebesség 24 talpnál à 17 kg: 170 km/h
Állvány helyigénye: 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg: ca. 420 kg
Megoszló terhelés 21 talapzatnál à 17 kg: ca. 475 kg
Megoszló terhelés 24 talapzatnál à 17 kg: ca. 525 kg

Gyártó: DEHN
Típus: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Cikksz.: 105922
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 12000 mm
Sugár 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg 129 km/h
Max. széllökés sebesség 21 talpnál à 17 kg 149 km/h
Max. széllökés sebesség 24 talpnál à 17 kg 170 km/h
Állvány helyigénye 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg ca. 420 kg
Megoszló terhelés 21 talapzatnál à 17 kg ca. 475 kg
Megoszló terhelés 24 talapzatnál à 17 kg ca. 525 kg

Product 105922 was added to Notepad.

Product 105922 was added to the cart.


Szabad magasság 13 m

1 Product

Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 13 m
Felfogórúd szabadon álló 13 m
behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére
vagy létesítésre rögzített talajon
alapozási munka nélkül. Illesztve a max. 5°-os
tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 149 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és
azalaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 13000 mm
Sugár: 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg: 124 km/h
Max. széllökés sebesség 21 talpnál à 17 kg: 137 km/h
Max. széllökés sebesség 24 talpnál à 17 kg: 149 km/h
Állvány helyigénye: 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg: ca. 421 kg
Megoszló terhelés 21 talapzatnál à 17 kg: ca. 476 kg
Megoszló terhelés 24 talapzatnál à 17 kg: ca. 526 kg

Gyártó: DEHN
Típus: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Cikksz.: 105923
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 13000 mm
Sugár 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg 124 km/h
Max. széllökés sebesség 21 talpnál à 17 kg 137 km/h
Max. széllökés sebesség 24 talpnál à 17 kg 149 km/h
Állvány helyigénye 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg ca. 421 kg
Megoszló terhelés 21 talapzatnál à 17 kg ca. 476 kg
Megoszló terhelés 24 talapzatnál à 17 kg ca. 526 kg

Product 105923 was added to Notepad.

Product 105923 was added to the cart.


Szabad magasság 14 m

1 Product

Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 14 m
Felfogórúd szabadon álló 14 m
behajtható háromlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére
vagy létesítésre rögzített talajon
alapozási munka nélkül. Illesztve a max. 5°-os
tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 145 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és
azalaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 14000 mm
Sugár: 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg: 117 km/h
Max. széllökés sebesség 21 talpnál à 17 kg: 132 km/h
Max. széllökés sebesség 24 talpnál à 17 kg: 145 km/h
Állvány helyigénye: 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga: St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg: ca. 430 kg
Megoszló terhelés 21 talapzatnál à 17 kg: ca. 481 kg
Megoszló terhelés 24 talapzatnál à 17 kg: kb. 532 kg

Gyártó: DEHN
Típus: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Cikksz.: 105924
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 14000 mm
Sugár 3000 mm
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg 117 km/h
Max. széllökés sebesség 21 talpnál à 17 kg 132 km/h
Max. széllökés sebesség 24 talpnál à 17 kg 145 km/h
Állvány helyigénye 4920 x 5640 mm
Állvány anyaga St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg ca. 430 kg
Megoszló terhelés 21 talapzatnál à 17 kg ca. 481 kg
Megoszló terhelés 24 talapzatnál à 17 kg kb. 532 kg

Product 105924 was added to Notepad.

Product 105924 was added to the cart.


back to top