Your dashboard services.
Register to access all tools.

Felfogórudak szabadon állóan 2,5 ... 3,5 m

Felfogórúd szabadon álló háromlábú állvánnyal tetőfelépítmények védelmére, max. 10°-os tetőlejtéshez illesztve.

A betontalpat (cikkszám 102 075 vagy 102 010) és az alátétlapot (cikkszám 102 060 vagy 102 050) külön kell megrendelni.

Összetevők:
– Csőfelfogórúd elvékonyítva Ø40 / 16 / 10 mm; ill. Ø22 / 16 / 10 mm
– Csatlakozókapocs (rúdkapocs) Rd 8-10 mm számára
– Háromlábú állvány betontalphoz éktechnikával

Megjegyzés: A megengedett tetőterhelést figyelembe kell venni és adott esetben egyeztetni az épület fővállalkozójával.

Felfogórudak Ø22 mm számára

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 2500 mm
Felfogórudak szabadon álló háromlábú állvánnyal
tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 185 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám 102 075 vagy 102 010) és
az alátétlapot (cikkszám 102 060 vagy 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 2500 mm
Sugár: 320 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 8,5 kg: 137 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 185 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 17 kg: 850 x 930 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Állvány anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Cikksz.: 105525
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 2500 mm
Sugár 320 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 8,5 kg 137 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 8,5 kg (h x sz) 730 x 800 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 185 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 17 kg (h x sz) 850 x 930 mm
Felfogórúd anyaga Al
Állvány anyaga St/tZn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 3000 mm
Felfogórudak szabadon álló háromlábú állvánnyal
tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 168 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám 102 075 vagy 102 010) és
az alátétlapot (cikkszám 102 060 vagy 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 3000 mm
Sugár: 320 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 8,5 kg: 112 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 168 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 17 kg: 850 x 930 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Állvány anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Cikksz.: 105530
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 3000 mm
Sugár 320 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 8,5 kg 112 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 8,5 kg (h x sz) 730 x 800 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 168 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 17 kg (h x sz) 850 x 930 mm
Felfogórúd anyaga Al
Állvány anyaga St/tZn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 3500 mm
Felfogórudak szabadon álló háromlábú állvánnyal
tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 135 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám 102 075 vagy 102 010) és
az alátétlapot (cikkszám 102 060 vagy 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 3500 mm
Sugár: 320 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 8,5 kg: 95 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg: 135 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 17 kg: 850 x 930 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Állvány anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Cikksz.: 105535
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Magasság 3500 mm
Sugár 320 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 8,5 kg 95 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 8,5 kg (h x sz) 730 x 800 mm
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg 135 km/h
Helyigény állvány 3 talpnál à 17 kg (h x sz) 850 x 930 mm
Felfogórúd anyaga Al
Állvány anyaga St/tZn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


Felfogórudak Ø40 mm számára

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 3000 mm
Felfogórudak szabadon álló háromlábú állvánnyal
tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám: 102 010) és
az alátétlapot (cikkszám: 102 050)
külön kell megrendelni.
Magasság: 3000 mm
Sugár: 220 mm
Helyigény állvány 17 kg-os betontalpakkal: 668 x 718 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Állvány anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Magasság: 3000 mm
Sugár: 220 mm
Állvány helyigénye: 668 x 718 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Állvány anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105531
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Magasság 3000 mm
Sugár 220 mm
Állvány helyigénye (h x sz) 668 x 718 mm
Felfogórúd anyaga Al
Állvány anyaga St/tZn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd szabadon álló magasság 3500 mm
Felfogórudak szabadon álló háromlábú állvánnyal
tetőszerkezetek védelmére,
illesztéssel max. 10°-os tetőhajlatra.
A felfogórudak az Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Az egymásra rakható betontalpat (cikkszám: 102 010) és
az alátétlapot (cikkszám: 102 050)
külön kell megrendelni.
Magasság: 3500 mm
Sugár: 220 mm
Helyigény állvány 17 kg-os betontalpakkal: 668 x 718 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Állvány anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Magasság: 3500 mm
Sugár: 220 mm
Állvány helyigénye: 668 x 718 mm
Felfogórúd anyaga: Al
Állvány anyaga: St/tZn
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)

Gyártó: DEHN
Típus: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
Cikksz.: 105536
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Magasság 3500 mm
Sugár 220 mm
Állvány helyigénye (h x sz) 668 x 718 mm
Felfogórúd anyaga Al
Állvány anyaga St/tZn
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top