Your dashboard services.
Register to access all tools.

Szorítóelem

Potenciálkiegyenlítő vezetékek Laposanyag csatlakoztatására szerkezeti elemre vagy pl. csatlakozókapcsokra acéltartók számára (furat nélkül a lapos szalagban).

2 Products

Part No. 380129 KS B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364150416, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Szorítóelem laposanyag NIRO csatlakoztatásához
Szorítóelem laposanyag csatlakoztatására szerkezeti elemre vagy pl. csatlakozókapcsokra acéltartók számára (furat nélkül a lapos szalagban).
Befogási tartomány Fl: 30 x 4-ig mm
Anyag: NIRO
Rögzítés: négyszögletes lyuk 11 x 11 mm
Csavar: M8 x 16 mm
Csavar anyaga: NIRO
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KS B11.11 FL30X4 V2A
Cikksz.: 380129
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány Fl 30 x 4-ig mm
Anyag NIRO
Rögzítés négyszögletes lyuk 11 x 11 mm
Csavar di M8 x 16 mm
Csavar anyaga NIRO
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs) = *)
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 380129 was added to Notepad.

Product 380129 was added to the cart.

Part No. 380130 KS B11.11 8.10 V2A

GTIN 4013364512481, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Szorítóelem kör keresztmetszetű és laposanyag NIRO csatlakoztatásához
Szorítóelem kör keresztmetszetű
és laposanyag csatlakoztatására
szerkezeti elemre vagy
pl. csatlakozókapcsokra acéltartók
számára
(furat nélkül a lapos szalagban)
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Befogási tartomány sodrony: 35-95 mm2
Anyag: NIRO
Rögzítés: négyszögletes lyuk 11 x 11 mm
Csavar: M8 x 16 mm
Csavar anyaga: NIRO
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs): *)
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KS B11.11 8.10 V2A
Cikksz.: 380130
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Befogási tartomány sodrony 35-95 mm2
Anyag NIRO
Rögzítés négyszögletes lyuk 11 x 11 mm
Csavar di M8 x 16 mm
Csavar anyaga NIRO
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs) = *)
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 380130 was added to Notepad.

Product 380130 was added to the cart.


back to top