Your dashboard services.
Register to access all tools.

SV-kapcsok föld alatti csatlakozáshoz

Ferdeösszekötő kapcsok kereszt-, párhuzamos és T-kapcsolatokhoz.

1 Product

Part No. 308062 SVK 6.28 FL30 STBL

GTIN 4013364344051, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

SV-kapcsok egy lapos- és egy kör keresztmetszetű vezető St/csupasz számára
SV-kapcsok föld alatti csatlakozáshoz
kereszt-, párhuzamos és T-kapcsolatokhoz
Kapocs anyaga: St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Fl: 6-28 / 30 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA

Gyártó: DEHN
Típus: SVK 6.28 FL30 STBL
Cikksz.: 308062
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Fl 6-28 / 30 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 308062 was added to Notepad.

Product 308062 was added to the cart.


back to top