Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APHO AS

  • Frontális védelem közvetlen hatásenergiánál a kapcsolóberendezésből (1. zóna: hőpajzs)
  • Másodlagos védelem közvetett hatásenergiánál, pl. energiereflexiónál oldalról és hátulról (2. zóna = teljes körű védelem)
  • Védelem a repülő vagy lezuhanó alkatrészek ellen (3. zóna)
  • Tanúsítva az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendelet szerint

Details

lorem ipsum

Arc-fault-tested Protective Hood

Note: Safety helmet for electricians ESH U S is not included in delivery!

1 Product

Part No. 785750 APHO AS

GTIN 4013364529694, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Material plastic, neoprene, leather
Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) APC 2
Arc energy (Warc vagy WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 37.2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Visible light transmittance (VLT) 29.1 ... 43.2 %
Standard GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170

Product 785750 was added to Notepad.

Product 785750 was added to the cart.


back to top