Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potenciálkiegyenlítés kábeltálcákhoz robbanásveszélyes terekhez 2/22 zóna

A potenciálkiegyenlítő rendszert kábeltálcákra kell szerelni és minden vezetőképes részt és villamos készüléket be kell vonni az Ex-es potenciálkiegyenlítő rendszerbe potenciálkiegyenlítő lemezek, kapcsok és gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezetők segítségével. Ezzel biztosított a végigmenő összekötés.

Potenciálkiegyenlítő kapocs és lemez kábeltálcához

Potenciálkiegyenlítő kapocs (PAK) kábeltálca

  • Csatlakozás csak gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezetővel (ónozott rézsodrony)
  • Rögzítés oldalt perforált kábeltálcához vagy potenciálkiegyenlítő lemezhez (PAP 1 / PAP 2)
  • A potenciálkiegyenlítő kapcsot kb. 0,5 m-enként kell alkalmazni

6 Products

Part No. 306200 PAK 35 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327368, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 113.40 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő kapocs kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő kapocs gyűrűs potenciálkiegyenlítő
vezető fektetéséhez
egyedi kapocsként rögzítésre az oldalt
perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
valamint a rögzítéshez a PAP1-EX-KB-ER potenciálkiegyenlítő lemezen
vagy PAP2-EX-KB-ER
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 35 mm², Cu/gal Sn
Anyagszám: 1.4301
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 35 M8 EX KB ER
Cikksz.: 306200
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP 1 EX KB ER ill. PAP 2 EX KB ER vagy kábeltálca, ill. átfogó kábeltálca
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 35 mm², Cu /gal Sn
Csavar M8 x 40 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Anyagszám 1.4301
EX zóna 2/22
Rövidzárlati áram AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Rövidzárlati áram DC (5 s) 250 A

Product 306200 was added to Notepad.

Product 306200 was added to the cart.

Part No. 306201 PAK 50 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327375, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő kapocs kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő kapocs gyűrűs
potenciálkiegyenlítő vezető fektetéséhez
egyedi kapocsként rögzítésre az oldalt
perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
valamint a rögzítéshez a PAP1-EX-KB-ER potenciálkiegyenlítő lemezen
vagy PAP2-EX-KB-ER
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 50 mm², Cu/gal Sn
Anyagszám: 1.4301
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 50 M8 EX KB ER
Cikksz.: 306201
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP 1 EX KB ER ill. PAP 2 EX KB ER vagy kábeltálca, ill. átfogó kábeltálca
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 50 mm², Cu /gal Sn
Csavar M8 x 40 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Anyagszám 1.4301
EX zóna 2/22

Product 306201 was added to Notepad.

Product 306201 was added to the cart.

Part No. 306202 PAK 70 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327351, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő kapocs kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő kapocs gyűrűs
potenciálkiegyenlítő vezető fektetéséhez
egyedi kapocsként rögzítésre az oldalt
perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
valamint a rögzítéshez a PAP1-EX-KB-ER potenciálkiegyenlítő lemezen
vagy PAP2-EX-KB-ER
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 70 mm², Cu/gal Sn
Anyagszám: 1.4301
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 70 M8 EX KB ER
Cikksz.: 306202
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP 1 EX KB ER ill. PAP 2 EX KB ER vagy kábeltálca, ill. átfogó kábeltálca
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 70 mm², Cu /gal Sn
Csavar M8 x 40 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Anyagszám 1.4301
EX zóna 2/22
Rövidzárlati áram AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Rövidzárlati áram DC (5 s) 250 A

Product 306202 was added to Notepad.

Product 306202 was added to the cart.

Part No. 306204 PAK 35 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336766, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.20 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő kapocs kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő kapocs gyűrűs
potenciálkiegyenlítő vezető fektetéséhez
egyedi kapocsként rögzítésre az oldalt
perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
valamint a rögzítéshez a PAP1-EX-KB-ER potenciálkiegyenlítő lemezen
vagy PAP2-EX-KB-ER
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 35 mm², Cu/gal Sn
Anyagszám: 1.4301
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 35 M6 EX KB ER
Cikksz.: 306204
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP 1 EX KB ER ill. PAP 2 EX KB ER vagy kábeltálca, ill. átfogó kábeltálca
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 35 mm², Cu /gal Sn
Csavar M6 x 35 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Anyagszám 1.4301
EX zóna 2/22

Product 306204 was added to Notepad.

Product 306204 was added to the cart.

Part No. 306205 PAK 50 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő kapocs kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő kapocs gyűrűs
potenciálkiegyenlítő vezető fektetéséhez
egyedi kapocsként rögzítésre az oldalt
perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
valamint a rögzítéshez a PAP1-EX-KB-ER potenciálkiegyenlítő lemezen
vagy PAP2-EX-KB-ER
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 50 mm², Cu/gal Sn
Anyagszám: 1.4301
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 50 M6 EX KB ER
Cikksz.: 306205
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP 1 EX KB ER ill. PAP 2 EX KB ER vagy kábeltálca, ill. átfogó kábeltálca
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 50 mm², Cu /gal Sn
Csavar M6 x 35 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Anyagszám 1.4301
EX zóna 2/22

Product 306205 was added to Notepad.

Product 306205 was added to the cart.

Part No. 306206 PAK 70 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336780, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 94.20 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő kapocs kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő kapocs gyűrűs
potenciálkiegyenlítő vezető fektetéséhez
egyedi kapocsként rögzítésre az oldalt
perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
valamint a rögzítéshez a PAP1-EX-KB-ER potenciálkiegyenlítő lemezen
vagy PAP2-EX-KB-ER
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 70 mm², Cu/gal Sn
Anyagszám: 1.4301
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 70 M6 EX KB ER
Cikksz.: 306206
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP 1 EX KB ER ill. PAP 2 EX KB ER vagy kábeltálca, ill. átfogó kábeltálca
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 70 mm², Cu /gal Sn
Csavar M6 x 35 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Anyagszám 1.4301
EX zóna 2/22

Product 306206 was added to Notepad.

Product 306206 was added to the cart.


Potenciálkiegyenlítő kapocs rácstálcához

Potenciálkiegyenlítő kapocs (PAK) rácstálca

  • Csatlakozás csak a gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezetővel 35 mm2, cikkszám 832 838 (ónozott rézkábel)
  • – Rögzítés rácstálcához vagy potenciálkiegyenlítő lemezhez (PAP 1 / PAP 2)
  • A potenciálkiegyenlítő kapcsot kb. 0,5 m-enként kell alkalmazni

1 Product

Part No. 306203 PAK 35 M8 EX GI ER

GTIN 4013364327382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő kapocs kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő kapocs gyűrűs
potenciálkiegyenlítő vezető fektetéséhez
egyedi kapocsként rögzítésre
oldalt a rácstálcán
valamint a rögzítéshez a PAP1-EX-GI-ER potenciálkiegyenlítő lemezen
vagy PAP2-EX-GI-ER
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 35 mm², Cu/gal Sn
Anyagszám: 1.4301
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAK 35 M8 EX GI ER
Cikksz.: 306203
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP 1 EX GI ER ill. PAP 2 EX GI ER vagy rácstálca
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 35 mm², Cu/gal Sn
Csavar M8 x 40 mm
Csavar / anya anyaga NIRO
Anyagszám 1.4301
EX zóna 2/22
Rövidzárlati áram AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Rövidzárlati áram DC (5 s) 250 A

Product 306203 was added to Notepad.

Product 306203 was added to the cart.


Potenciálkiegyenlítő lemez kábeltálcához

Potenciálkiegyenlítő lemez (PAP) kábeltálca

  • Potenciálkiegyenlítő kapocs (PAK) fogadó a gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető számára (réz ónozott)
  • Rögzítés oldalt perforált kábeltálcán

2 Products

Part No. 306210 PAP 1 EX KB ER

GTIN 4013364327399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 374.00 g, PU: 15.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő lemez kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő lemez csatlakozáshoz
oldalt perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
a kábeltálca (KB) potenciálkiegyenlítő kapocs fogadására
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval: 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, húzásmentesítés 3x sodronykapocs M6
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAP 1 EX KB ER
Cikksz.: 306210
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret 120 x 180 mm
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, húzásmentesítés 3x sodronykapocs M6
Csatlakozási lehetőség potenciálkiegyenlítő kapcsokhoz PAK ... EX KB ER
rögzítőfuratokra kábeltálcához [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX zóna 2/22
Rövidzárlati áram AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Rövidzárlati áram DC (5 s) 250 A

Product 306210 was added to Notepad.

Product 306210 was added to the cart.

Part No. 306211 PAP 2 EX KB ER

GTIN 4013364327405, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 401.00 g, PU: 15.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő lemez kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő lemez csatlakozáshoz
oldalt perforált kábeltálcán, kábelcsatornán
vagy átfogó kábeltálca lyukasztásokkal
a kábeltálca (KB) potenciálkiegyenlítő kapocs fogadására
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval: 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAP 2 EX KB ER
Cikksz.: 306211
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret 120 x 195 mm
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Csatlakozási lehetőség potenciálkiegyenlítő kapcsokhoz PAK ... EX KB ER
rögzítőfuratokra kábeltálcához [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX zóna 2/22
Rövidzárlati áram AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Rövidzárlati áram DC (5 s) 250 A

Product 306211 was added to Notepad.

Product 306211 was added to the cart.


Potenciálkiegyenlítő lemez rácsos kábeltálcához

Potenciálkiegyenlítő lemez (PAP) rácstálca

  • Potenciálkiegyenlítő kapocs (PAK) fogadó a gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető számára (réz ónozott)
  • Rögzítés a rácstálcán

2 Products

Part No. 306212 PAP 1 EX GI ER

GTIN 4013364327412, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 384.00 g, PU: 15.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő lemez kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő lemez csatlakozáshoz
rácstálcán és
a rácstálca (GI) potenciálkiegyenlítő kapocs fogadására
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval: 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, húzásmentesítés 3x sodronykapocs M6
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAP 1 EX GI ER
Cikksz.: 306212
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret 120 x 180 mm
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, húzásmentesítés 3x sodronykapocs M6
Csatlakozási lehetőség potenciálkiegyenlítő kapcsokhoz PAK ... EX KB ER
Rögzítőfuratok rácstálcához Rácstálca [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX zóna 2/22
Rövidzárlati áram AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Rövidzárlati áram DC (5 s) 250 A

Product 306212 was added to Notepad.

Product 306212 was added to the cart.

Part No. 306213 PAP 2 EX GI ER

GTIN 4013364327429, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 391.50 g, PU: 15.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő lemez kábeltartó rendszerekhez
Potenciálkiegyenlítő lemez csatlakozáshoz
rácstálcán és
a rácstálca (GI) potenciálkiegyenlítő kapocs fogadására
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval: 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: PAP 2 EX GI ER
Cikksz.: 306213
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret 120 x 195 mm
Csatlakozó furatok potenciálkiegyenlítő vezetőkhöz kábelsaruval 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Csatlakozási lehetőség potenciálkiegyenlítő kapcsokhoz PAK ... EX KB ER
Rögzítőfuratok rácstálcához [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX zóna 2/22
Rövidzárlati áram AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Rövidzárlati áram DC (5 s) 250 A

Product 306213 was added to Notepad.

Product 306213 was added to the cart.


Potenciálkiegyenlítő csőbilincsek

Potenciálkiegyenlítő-csőbilincs (SBD 60 PAK 35)

  • Csatlakozás csak a gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezetővel 35 mm2, cikkszám 832 838 (ónozott rézkábel)
  • Rögzítés kör keresztmetszetű csőre DN50 (60 mm)
  • A potenciálkiegyenlítő kapcsot kb. 0,5 m-enként kell alkalmazni

1 Product

Part No. 306220 SBD 60 PAK 35 EX ER

GTIN 4013364327436, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Potenciálkiegyenlítő csőbilincs kábeltartó rendszerek számára
Potenciálkiegyenlítő csőbilincs
kapoccsal gyűrűs potenciálkiegyenlítő
vezető fektetéséhez kör keresztmetszetű
csőre DN50
alkalmazható 2/22 EX zónában
Anyag: NIRO
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető: 35 mm², Cu/gal Sn
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: SBD 60 PAK 35 EX ER
Cikksz.: 306220
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Méret Ø60 mm
Befogási tartomány gyűrűs potenciálkiegyenlítő vezető 35 mm², Cu /gal Sn
EX zóna 2/22

Product 306220 was added to Notepad.

Product 306220 was added to the cart.


Sodronykapocs

Sodronykapocs húzásmentesítésként rézsodrony fektetésénél PAP1 EX KB ER, ill. PAP1 EX GI ER potenciálkiegyenlítő lemezre.

2 Products

Part No. 306230 MPE S 35 ER

GTIN 4013364327443, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 10.60 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Sodronykapocs kábeltartó rendszerek számára
Sodronykapocs húzásmentesítésként
rézsodrony fektetésénél
potenciálkiegyenlítő
lemezre
PAP1-EX-KB-ER, ill. PAP1-EX-GI-ER

Anyag: NIRO
Befogási tartomány rézsodrony: 35 mm²
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: MPE S 35 ER
Cikksz.: 306230
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP1 EX KB ER, ill. PAP1 EX GI ER
Befogási tartomány rézsodrony 35 mm²
EX zóna 2/22

Product 306230 was added to Notepad.

Product 306230 was added to the cart.

Part No. 306231 MPE S 50/70 ER

GTIN 4013364327450, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 12.40 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Sodronykapocs kábeltartó rendszerek számára
Sodronykapocs húzásmentesítésként
rézsodrony
fektetésénél
potenciálkiegyenlítő lemezen
PAP1-EX-KB-ER, ill. PAP1-EX-GI-ER
Anyag: NIRO
Befogási tartomány rézsodrony: 50, ill. 70 mm²
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: MPE S 50/70 ER
Cikksz.: 306231
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakozás PAP1 EX KB ER, ill. PAP1 EX GI ER
Befogási tartomány rézsodrony 50, ill. 70 mm²
EX zóna 2/22

Product 306231 was added to Notepad.

Product 306231 was added to the cart.


Biztosítóanya

Biztosítóanya sodronykapocshoz (MPE S 35 ER és MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 306240 SM SS M6 ER

GTIN 4013364327467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.25 g, PU: 20.00 db.


Images

Additional information

NIRO M6 csavar
M6 csavarbiztosítás
akaratlan oldás vagy meglazulás ellen
vibráció következtében (önbiztosító)
sodronykapocs MPE S 35 ER, ill. MPE S 50/70 ER számára
Anyag: NIRO
EX zóna: 2/22

Gyártó: DEHN
Típus: SM SS M6 ER
Cikksz.: 306240
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Kivitel M6
EX zóna 2/22

Product 306240 was added to Notepad.

Product 306240 was added to the cart.


Hatlapú anya

Anya sodronykapocshoz (MPE S 35 ER és MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 505901 SKM M6 DIN 934 V2A

GTIN 4013364019355, Customs tariff No. (EU): 73181639, Gross weight: 2.10 g, PU: 20.00 db.


Images

Additional information

NIRO M6 csavar
M6 csavarbiztosítás
akaratlan oldás vagy meglazulás ellen
vibráció következtében (önbiztosító)
sodronykapocs MPE S 35 ER, ill. MPE S 50/70 ER számára
Anyag: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: SKM M6 DIN 934 V2A
Cikksz.: 505901
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Kivitel M6

Product 505901 was added to Notepad.

Product 505901 was added to the cart.


Rugós alátét

Rugós alátét sodronykapocshoz (MPE S 35 ER és MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 524906 FR A6 V2A

GTIN 4013364004009, Customs tariff No. (EU): 73182100, Gross weight: 1.00 g, PU: 20.00 db.


Images

Additional information

NIRO M6 csavar
M6 csavarbiztosítás
akaratlan oldás vagy meglazulás ellen
vibráció következtében (önbiztosító)
sodronykapocs MPE S 35 ER, ill. MPE S 50/70 ER számára
Anyag: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: FR A6 V2A
Cikksz.: 524906
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Kivitel A6

Product 524906 was added to Notepad.

Product 524906 was added to the cart.


back to top