Your dashboard services.
Register to access all tools.

Villámfeszültség tájékoztató tábla

Figyelemfelhívásként a közvetlen villámcsapás veszélyére pl. parkolószinten (felfogóberendezés nélkül) vagy más területen.

Villámfeszültség

Elülső oldal Magyar
"FIGYELEM! Villámfeszültség
Zivatar esetén a területet el kell hagyni / belépni tilos"

Hátoldal Angol
"ATTENTION! Lightning voltage
Clear / do not enter this area during thunderstorms"

1 Product

Part No. 480698 HWS 297X210 ABS DE EN AL

GTIN 4013364144590, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 128.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Tájékoztató tábla Figyelem villámfeszültség
Tájékoztató tábla
Elülső oldal magyar
"FIGYELEM! Villámfeszültség Zivatar esetén a területet el kell hagyni / belépni tilos"
Hátoldal angol
"ATTENTION! Lightning voltage Clear / do not enter this area during thunderstorms"
Anyag: Al
Méret: 297 x 210 x 0,7 mm
Rögzítés: [4x] Ø6,5 mm

Gyártó: DEHN
Típus: HWS 297X210 ABS DE EN AL
Cikksz.: 480698
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag Al
Méret (h x sz x mé) 297 x 210 x 0,7 mm
Rögzítés [4x] Ø6,5 mm

Product 480698 was added to Notepad.

Product 480698 was added to the cart.


back to top