Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lépés- és érintési feszültség tájékoztató tábla

Élőlények számára lépés- és érintési feszültség veszélye esetén a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) követelmény szerint.

Lépés- és érintési feszültség

Elülső oldal Magyar:
"Zivatar idején tilos a levezetés 3 méteres körzetében tartózkodni!"

Hátoldal Angol:
"During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!"

1 Product

Part No. 480699 Tartozékok földeléshez és villámvédelemhez

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

 

Technical data

Anyag Al
Méret (h x sz x mé) 297 x 210 x 0,7 mm
Rögzítés [4x] Ø6,5 mm

Product 480699 Tartozékok földeléshez és villámvédelemhez was added to Notepad.

Product 480699 Tartozékok földeléshez és villámvédelemhez was added to the cart.


back to top