Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vezetőtartó CUI-vezeték számára

Vezetőtartó CUI-vezeték falra vagy homlokzatra fektetéséhez.

Építési magasság 19 mm

1 Product

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Vezetőtartó HVI vezeték számára, fekete színű
Vezetőtartó HVI vezeték számára
HVI vezeték (fekete) szereléséhez
pl. fali szereléshez és
szerelésre a végelzáró területén
Vezetéktartó anyaga: PA
Vezetéktartó fogadó Rd: 20-21 mm
Rögzítés: Ø6,5 mm
Csavar: M6 x 13
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Cikksz.: 275220
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Vezetéktartó anyaga PA
Vezetéktartó fogadó Rd 20-21 mm
Rögzítés Ø6,5 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.


Építési magasság 10 mm

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Vezetőtartó CUI-vezeték számára építési magasság 10 mm
Vezetőtartó HVI vezeték számára
HVI vezeték (fekete) szereléséhez
vagy HVI light vezetékhez, pl. fali szerelésre
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 20-21 mm
Rögzítés: 6,5 x 16 mm
Csavar: M6 x 14
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-4

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Cikksz.: 275229
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd 20-21 mm
Rögzítés 6,5 x 16 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


Kétcsavaros fedőbilincs közvetlen fali szerelésre

Ezzel a szerelési módszerrel (távolság nélkül) a vezeték pl. iskolában vagy óvodában nem használható fel mászó segédeszközként.

1 Product

Part No. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A

GTIN 4013364106758, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Vezetőtartó CUI-vezeték számára
Vezetőtartó CUI-vezeték közvetlenül falra vagy
homlokzatra fektetéséhez
(mászó segédeszköz / vandalizmus)
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 20 mm
Rögzítés: [2x] 6,5 x 8 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Cikksz.: 275129
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd 20 mm
Rögzítés [2x] 6,5 x 8 mm

Product 275129 was added to Notepad.

Product 275129 was added to the cart.


back to top