Part No. 105440 DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
GTIN 4013364099692, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.64 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Teljes hosszúság | 4200 mm |
Rögzítő szögelemek száma | 2 |
Tartócső hossza | 3200 mm |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés max. szabad hossz 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105455 DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
GTIN 4013364099715, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.45 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Teljes hosszúság | 5700 mm |
Rögzítő szögelemek száma | 3 |
Tartócső hossza | 4700 mm |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés max. szabad hossz 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105470 DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
GTIN 4013364100138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.65 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Teljes hosszúság | 7200 mm |
Rögzítő szögelemek száma | 3 |
Tartócső hossza | 6200 mm |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés max. szabad hossz 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |