Part No. 766480 SET DIGIK AC2
GTIN 4013364511835, Customs tariff No. (EU): 85258100, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
Nominal voltage (UN ) | < 150 kV |
Frequency | 15-60 Hz |
Resolution | 12 megapixel |
Videó | 4K/120fps |
Objective | Ultra-szélesszög (látótér 155°) |
Digitális zoom | 4-szeres |
Érzékelő | 1/1,7" 4K CMOS érzékelő |
Image stabiliser | elektronikus |
Formátumok | JPEG/RAW és MP4 |
Belső tároló | 22 GB |
Külső SD-memóriakártya | microSD (max. 256 GB) *) |
Equipment | Távvezérlés alkalmazás útján |
Beszédvezérlés | igen |
Battery life | max. 180 perc |
Interfaces | USB C típus |
Dimensions (case) | 395 x 290 x 105 mm |
DB rajzszám | 3 Ebgw 03.61-2 |
*) Fogantyút, szigetelőrudakat és microSD-kártyát a szállítási kör nem tartalmazza. |
Part No. 766483 MO DIGIK AC2
GTIN 4013364513921, Customs tariff No. (EU): 90021100, Gross weight: 33.47 g, PU: 1.00 db.
Technical data
DB rajzszám | 3 Ebgw 03.61-2 |
Méretek | 40 x 40 x 10 mm |