Your dashboard services.
Register to access all tools.

Support de mât, version lourde

Pour la mise en place de dispositifs de capture dans des zones spécifiques telles que les installations biogaz.

Le support de mât en version lourde permet de fixer des mâts de capture d’un diamètre de Ø40-50 mm (vertical) et Ø55-100 mm (transversal).

Fixation de mât pour le montage mural horizontal, en St/tZn. Pour la fixation de grands mâts de capture Ø40-50 mm (vertical) et Ø55-100 mm (transversal) à l’aide de tiges filetées sur la construction ou sur le mur à protéger. Doté de trous oblongs pour le montage.

1 Product

Part No. 105352 WB D55.100 SE WA150 STTZN

GTIN 4013364502727, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.36 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Fixation de mât pour montage mural horizontal, St/tZn
Fixation de mât pour montage mural
pour la fixation de
grands mâts de capture Ø40-50 mm (vertical) et
Ø55-100 mm (transversal)
sur la construction à protéger
ou sur le mur

Matériau :: St/tZn
Fixation: [4x] Ø14 mm
Distance par rapport au mur: 106 mm
Plage de serrage (Ø mât): 40-50 mm (vertical) / 55-100 mm (transversal)
Matériau, tige filetée / écrou / rondelle d’appui: INOX

produit : DEHN
Type: WB D55.100 SE WA150 STTZN
Référence: 105352
ou équivalent

 

Technical data

Matériau : St/tZn
Fixation [4x] Ø14 mm
Distance par rapport au mur 106 mm
Plage de serrage (Ø mât) 40-50 mm (vertical) / 55-100 mm (transversal)
Matériau, tige filetée / écrou / rondelle d’appui INOX

Product 105352 was added to Notepad.

Product 105352 was added to the cart.


back to top