Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pointes de capture autoportantes 10 et 11 m

Avec support à six pieds pour la protection de structures, avec adaptation à la pente du toit jusqu'à 10° max.
Le plot béton empilable (réf. 102 010) et la plaque de protection (réf. 102 050) doivent être commandés séparément.

Les tubes avec rétrécissement sont enfichés puis vissés. La longueur des mâts lors du transport est d'environ 5000 mm.

Eléments :
pointe de capture (éléments en aluminium avec rétrécissement)
– Tube Ø60 x 5 mm, longueur env. 5000 mm
– Tube Ø40 x 5 mm, longueur env. 2500 mm ou 3000 mm
– Pointe de capture Ø22/16/10 mm, longueur env. 2500 mm ou 3000 mm
– Support à six pieds pour plots béton à clavettes, étais en Al 20 x 20 x 2 mm inclus
– Attache double pour 2 conducteurs rd 8-10 mm

Remarque: Les charges de toit autorisées doivent être respectées et, si nécessaire, clarifiées avec l'entrepreneur en bâtiment.

Hauteur utile 10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Pointe de capture libre Hauteur 10 m
Pointe de capture libre 10 m avec support à six pieds rabattables

pour la protection de structures de toit plus grandes
ou pour l’érection sur un sol solide sans travaux de fondation.

Adaptation à la pente jusqu’à 10° max.
Les pointes de capture sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour
une vitesse de vent en rafales max. de 140 km/h.
Les plots béton empilables (référence 102 010) et les
Plaques de protection (référence 102 050) doivent être commandés séparément.
Hauteur: 10000 mm
Rayon: 1200 mm
Vitesse du vent/rafales max. - 12 plots à 17 kg: 121 km/h
Vitesse du vent/rafales max. - 18 plots à 17 kg: 140 km/h
Encombrement - support à six pieds: 2900 x 2560 mm
Matériau - support à six pieds: St/tZn
Matériau - mât de capture / pointe de capture: Al
Normes: NF EN 62561-(1+2)
Charge de surface - 12 plots à 17 kg: 268 kg
Charge de surface - 18 plots à 17 kg: 370 kg

produit : DEHN
Type: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Référence: 105910
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Hauteur 10000 mm
Rayon 1200 mm
Vitesse du vent/rafales max. - 12 plots à 17 kg 121 km/h
Vitesse du vent/rafales max. - 18 plots à 17 kg 140 km/h
Encombrement - support à six pieds 2900 x 2560 mm
Matériau - support à six pieds St/tZn
Matériau - mât de capture / pointe de capture Al
Normes NF EN 62561-(1+2)
Charge de surface - 12 plots à 17 kg 268 kg
Charge de surface - 18 plots à 17 kg 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


Hauteur utile 11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Pointe de capture libre Hauteur 11 m
Pointe de capture libre 11 m avec support à six pieds rabattables

pour la protection de structures de toit plus grandes
ou pour l’érection sur un sol solide sans travaux de fondation.

Adaptation à la pente jusqu’à 10° max.
Les pointes de capture sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour
une vitesse de vent en rafales max. de 135 km/h.
Les plots béton empilables (référence 102 010) et les
Plaques de protection (référence 102 050) doivent être commandés séparément.
Hauteur: 11000 mm
Rayon: 1200 mm
Vitesse du vent/rafales max. - 12 plots à 17 kg: 112 km/h
Vitesse du vent/rafales max. - 18 plots à 17 kg: 135 km/h
Encombrement - support à six pieds: 2900 x 2560 mm
Matériau - support à six pieds: St/tZn
Matériau - mât de capture / pointe de capture: Al
Normes: NF EN 62561-(1+2)
Charge de surface - 12 plots à 17 kg: 269 kg
Charge de surface - 18 plots à 17 kg: 371 kg

produit : DEHN
Type: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Référence: 105911
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Hauteur 11000 mm
Rayon 1200 mm
Vitesse du vent/rafales max. - 12 plots à 17 kg 112 km/h
Vitesse du vent/rafales max. - 18 plots à 17 kg 135 km/h
Encombrement - support à six pieds 2900 x 2560 mm
Matériau - support à six pieds St/tZn
Matériau - mât de capture / pointe de capture Al
Normes NF EN 62561-(1+2)
Charge de surface - 12 plots à 17 kg 269 kg
Charge de surface - 18 plots à 17 kg 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top