Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes pour zone Ex 2/22

Bornes avec rondelle Grower pour la connexion / le raccordement de conducteurs ronds/plats dans la zone à risque d'explosion 2/22.
Les bornes sont protégées contre un desserage intempestif selon NF EN 62305-3, annexe 2.

Borne de séparation UNI 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour deux conducteurs ronds

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage rd / rd: 10 / 10 mm
Plage de serrage rd / pl: 10 / 30 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: conformément à NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Référence: 459200
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage rd / rd 10 / 10 mm
Plage de serrage rd / pl 10 / 30 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) ? *)
Normes conformément à NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Borne de séparation UNI 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour barres de terre

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage rd / rd: 8-10 / 16 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: conformément à NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Référence: 459219
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage rd / rd 8-10 / 16 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) ? *)
Normes conformément à NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Pièce de serrage 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage pl: 30 x 4 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: conformément à NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Référence: 380209
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage pl 30 x 4 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) ? *)
Normes conformément à NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Jonction KS 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage rd: 10 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: conformément à NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: KSV 200 10 FER V2A
Référence: 301209
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage rd 10 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) ? *)
Normes conformément à NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Borne MV 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour conducteurs ronds

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage rd / rd: 8-10 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: conformément à NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Référence: 390209
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage rd / rd 8-10 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) ? *)
Normes conformément à NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Borne MV 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour pointes de capture

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage rd / rd: 8-10 / 16 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: conformément à NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Référence: 392209
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage rd / rd 8-10 / 16 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) ? *)
Normes conformément à NF EN 62561-1
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


Jonction KS 100 kA (10/350 μs), en une partie, avec rondelle Grower

2 Products

Part No. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - jonction KS: St/tZn
Matériau - borne: ZG
Plage de serrage rd: 7-10 mm
Version: + rondelle Grower
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: KSV 7.10 FER STTZN
Référence: 301010
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - jonction KS St/tZn
Matériau - borne ZG
Plage de serrage rd 7-10 mm
Version + rondelle Grower
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) = *)
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 301010 was added to Notepad.

Product 301010 was added to the cart.

Part No. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - jonction KS: Cu
Matériau - borne: RG
Plage de serrage rd: 6-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 25-70 mm2
Version: + rondelle Grower
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): *)
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: KSV 6.10 FER CU
Référence: 301017
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - jonction KS Cu
Matériau - borne RG
Plage de serrage rd 6-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 25-70 mm2
Version + rondelle Grower
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) = *)
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 301017 was added to Notepad.

Product 301017 was added to the cart.


Jonction KS 100 kA (10/350 μs), en deux parties, avec rondelle Grower

1 Product

Part No. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 167.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - jonction KS: INOX
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 6-10 mm
Version: + rondelle Grower
Tenue au courant de foudre (10/350 µs): / *)
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: AP 2X6.10 V2A
Référence: 301229
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - jonction KS INOX
Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 6-10 mm
Version + rondelle Grower
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) = / & *)
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Product 301229 was added to Notepad.

Product 301229 was added to the cart.


back to top