Your dashboard services.
Register to access all tools.

Testeur de continuité EP4

Testeur de continuité pour la mesure des résistances, par ex. des conduites de capture et de descente et de barres d’armature utilisées ultérieurement dans les installations de construction. Testeur adapté à la mesure des résistances dans les systèmes de terminaison de terre selon DIN 18014 avec un courant de test de 200 mA.

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Testeur de continuité EP4
Testeur de continuité EP4 pour la mesure
de résistance
par ex. sur des pointes de capture, des conducteurs de descente,
des systèmes de mise à la terre et des barres d’armatures intégrées ultérieurement sur des structures
sous un courant de test
de 200 mA.
Affichage LCD numérique
Différentes plages de mesure de 0,01 OHM à 2 000 kOHM
Courant de mesure 200 mA dans une plage allant jusqu’à 10 OHM
Enregistrement automatique des valeurs de mesure
Compensation rapide du câble de mesure

produit : DEHN
Type: DGP EP4
Référence: 578370
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Affichage Affichage LCD numérique
Plage de mesure 0,01 Ω à 2 000 kΩ
Courant de mesure 200 mA, plage allant jusqu'à 10 Ω selon NF EN 61557-4
Dimensions (l x l x p) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top