Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pince de mesure de terre Metraclip Earth

Pour la mesure de boucle de terre, catégorie CAT IV. Manipulation facile, écran LED haute résolution.
Calibrage automatique, interface Bluetooth incl. Logiciel. Dans un coffret de transport.

1 Product

Part No. 578386 EMZ M312N METRACLIP EARTH

GTIN 4013364353329, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 2.98 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Pinces de mise à la terre Metraclip Earth
Pinces de mise à la terre pour boucles de masse
Manipulation facile grâce à l'étalonnage automatique.
Avec l'affichage OLED à haute résolution et
Interface Bluetooth avec logiciel.
Affichage: Affichage OLED
Plage de mesure - résistance: 0,01 à 1 500 Ohm
Plage de mesure - courant: 0,2 mA jusqu'à 40 A
Alarmes: 10 ... 500 µH résolution 1 µH
Diamètre intérieure - mâchoires: 35 mm
Matériau - boîtier: matière plastique
Dimensions: 262 x 95 x 55 mm

produit : DEHN
Type: EMZ M312N METRACLIP EARTH
Référence: 578386
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Affichage Affichage OLED
Plage de mesure - résistance 0,01 à 1 500 Ohm
Plage de mesure - courant 0,2 mA jusqu'à 40 A
Catégorie de mesure CAT IV 600 V
Alarmes 10 ... 500 µH résolution 1 µH
Diamètre intérieure - mâchoires 35 mm

Product 578386 was added to Notepad.

Product 578386 was added to the cart.


back to top