Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcube PV

  • Parafoudre prêt au raccordement, multipolaire pour les installations photovoltaïques avec indice de protection IP 65
  • Mise en œuvre facile de la protection contre les surtensions sans encombrement dans un boîtier de distribution
  • Câble de raccordement préconfectionné disponible pour le raccordement facile d’un parafoudre directement en amont de l’onduleur à protéger
  • Dispositif combiné de coupure et de mise en court-circuit avec coupure électrique sécurisée dans chaque chemin de protection (principe SCI breveté)
  • Raccordement facile, rapide et sans outillage via bornes à ressorts
  • Testé selon la norme EN 61643-31
  • Peut être utilisé dans tous les systèmes photovoltaïques conformément à IEC 60364-7-712

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Parafoudre bipolaire avec indice de protection 65, comprenant un dispositif de déconnexion en trois étapes pour les onduleurs photovoltaïques pour la protection d'une entrée MPPT.

1 Product

Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Parafoudre photovoltaïque multipolaire jusqu’à 1000 V DC
pour protéger 1 entrée MPP avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Type 2 selon EN 61643-31 avec système de commutation DC à 3 niveaux
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1000 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 12,5 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 1000 A
Dimensions : 94 x 94 x 81 mm
Entrée de câbles : 3x Ø3-7 mm

produit : DEHN
Type: DCU YPV SCI 1000 1M
Référence: 900910
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1000 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 1 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900910 was added to Notepad.

Product 900910 was added to the cart.


DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Parafoudre à 4 pôles avec indice de protection 65, comprenant un dispositif de déconnexion en trois étapes pour les onduleurs photovoltaïques pour la protection de deux entrées MPPT.

1 Product

Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Parafoudre photovoltaïque multipolaire jusqu’à 1000 V DC
pour protéger 2 entrées MPP avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Type 2 selon EN 61643-31 avec système de commutation DC à 3 niveaux
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1000 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 12,5 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 1000 A
Dimensions : 130 x 94 x 81 mm
Entrée de câbles : 5x Ø3-7 mm

produit : DEHN
Type: DCU YPV SCI 1000 2M
Référence: 900920
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1000 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 1 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900920 was added to Notepad.

Product 900920 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Coffrets de raccordement pour générateur pour les systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC pour protéger une entrée MPP et deux cordons.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffrets de raccordement pour générateur DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger une entrée MPP et
deux cordons avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 182 x 111 mm
Entrée de câbles : 2x raccords à 3 vis (conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20 (16 mm²)

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Référence: 900913
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900913 was added to Notepad.

Product 900913 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffrets de raccordement pour générateur DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et un cordon chacune avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 182 x 111 mm
Entrée de câbles : 2x raccords à 4 vis (conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20 (16 mm²)

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Référence: 900921
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900921 was added to Notepad.

Product 900921 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger deux entrées MPP et deux cordons chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffrets de raccordement pour générateur DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et deux cordons chacune avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 182 x 111 mm
Entrée de câbles : 4x raccords à 3 vis (conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Référence: 900923
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900923 was added to Notepad.

Product 900923 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger une entrée MPP et deux cordons.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

GTIN 4013364520318, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.85 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1000 V DC
pour protéger une entrée MPP et
deux cordons avec indice de protection IP65
avec contact de télésignalisation, indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1000 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 3,8 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 182 x 180 x 111 mm
Entrée de câbles : 2x raccords à 3 vis
(conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Référence: 900975
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1000 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 3,8 kV
Indice de protection IP 65

Product 900975 was added to Notepad.

Product 900975 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger deux entrées MPP et deux cordons chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

GTIN 4013364520295, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.69 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffrets de raccordement pour générateur DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1000 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et deux cordons chacune avec indice de protection IP65
avec contact de télésignalisation, indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 3,8 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 254 x 180 x 111 mm
Entrée de câbles : 4x raccords à 3 vis
(conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Référence: 900976
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1000 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 3,8 kV
Indice de protection IP 65

Product 900976 was added to Notepad.

Product 900976 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger trois entrées MPP et deux strings chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

GTIN 4013364534766, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1000 V DC
pour protéger trois entrées MPP
et deux strings chacune, avec indice de protection IP65
avec contact de télésignalisation, indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1000 V DC
In : (8/20) 20 kA / pol
Itotal : (10/350) 12,5 kA
Up : <= 3,8 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 361 x 254 x 111 mm
Entrée de câbles : 3x raccord à visser, 6 éléments
(conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Référence: 900978
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1000 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 3,8 kV
Indice de protection IP 65

Product 900978 was added to Notepad.

Product 900978 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger une entrée MPP et un cordon.

1 Product

Part No. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

GTIN 4013364529182, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1027.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger une entrée MPP
et un cordon, avec indice de protection IP65
avec contact de télésignalisation, indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 130 x 111 mm
Mode de raccordement : Connecteur MC4 Original

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Référence: 900911
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900911 was added to Notepad.

Product 900911 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.

1 Product

Part No. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4

GTIN 4013364529205, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1963.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et un cordon avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 180 x 111 mm
Mode de raccordement : Connecteur MC4 Original

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Référence: 900924
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900924 was added to Notepad.

Product 900924 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger trois entrées MPP et un string chacune.

1 Product

Part No. 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534742, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.63 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger trois entrées MPP
et un cordon chacune avec indice de protection IP65
avec contact de télésignalisation, indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
In : (8/20) 20 kA / pol
Itotal : (8/20) 40 kA
Up : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 254 x 180 x 111 mm
Mode de raccordement : Connecteur MC4 Original

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Référence: 900931
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900931 was added to Notepad.

Product 900931 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger une entrée MPP et un cordon.

1 Product

Part No. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

GTIN 4013364529199, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1169.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1200 V DC
pour protéger une entrée MPP
et un cordon, avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1200 V DC
In : (8/20) 20 kA / pol
Itotal : (10/350) 12,5 kA
Up : <= 3,8 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 130 x 111 mm
Mode de raccordement : Connecteur MC4 Original

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Référence: 900985
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Niveau de protection en tension (UP ) < 3,8 kV
Indice de protection IP 65

Product 900985 was added to Notepad.

Product 900985 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.

1 Product

Part No. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

GTIN 4013364529212, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.76 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1200 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et un cordon avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1200 V DC
In : (8/20) 20 kA / pol
Itotal : (10/350) 12,5 kA
Up : <= 3,8 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 254 x 180 x 111 mm
Mode de raccordement : Connecteur MC4 Original

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Référence: 900986
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Niveau de protection en tension (UP ) < 3,8 kV
Indice de protection IP 65

Product 900986 was added to Notepad.

Product 900986 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger deux entrées MPP et deux cordons chacune.

1 Product

Part No. 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

GTIN 4013364534735, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.74 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1200 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et deux cordons chacune avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1200 V DC
In : (8/20) 20 kA / pol
Itotal : (10/350) 12,5 kA
Up : <= 3,8 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 254 x 180 x 111 mm
Mode de raccordement : Connecteur MC4 Original

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Référence: 900987
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Niveau de protection en tension (UP ) < 3,8 kV
Indice de protection IP 65

Product 900987 was added to Notepad.

Product 900987 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger trois entrées MPP et un cordon chacune.

1 Product

Part No. 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534759, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1200 3M 1S MC4 FM
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1200 V DC
pour protéger trois entrées MPP
et un cordon chacune avec indice de protection IP65
avec contact de télésignalisation, indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1200 V DC
In : (8/20) 20 kA / pol
Itotal : (10/350) 12,5 kA
Up : <= 3,8 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 361 x 254 x 111 mm
Mode de raccordement : Connecteur MC4 Original

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Référence: 900988
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Niveau de protection en tension (UP ) < 3,8 kV
Indice de protection IP 65

Product 900988 was added to Notepad.

Product 900988 was added to the cart.


back to top