GTIN 4013364031494, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.40 g, PU: 50.00 pièce(s)
Images
Additional information
Technical data
Ø Perçage | 6,5 mm |
Matériau – support conducteur | INOX |
Hauteur totale – support conducteur | 28 mm |
Support conducteur rd | 13-16 mm |
Ø Perçage | 6,5 mm |
Matériau – support conducteur | INOX |
Hauteur totale – support conducteur | 28 mm |
Support conducteur rd | 13-16 mm |
Guidage du conducteur | fixe |
Hauteur max. – support conducteur | 46 mm |
Vis | dj M6 x 25 mm |
Matériau - vis | INOX |