Part No. 286819 LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A
GTIN 4013364085824, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.00 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Support conducteur rd | 7-10 mm |
Support conducteur pl | 30 mm |
Hauteur totale - support conducteur | 10 mm |
Matériau - support conducteur | INOX |
Vis | ak 5 x 50 mm |
Cheville en matière plastique | Ø8 x 40 mm |
Normes | NF EN 62561-4 |